ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Előlap
1091841

Előlap M12-es SPEEDCON dugaszolható csatlakozókkal (1 dugasz, 1 aljzat), csavaros reteszelés. IP66/67/69 védettség a hozzá tartozó házzal való alkalmazás esetén, szélesség: 163 mm, magasság: 30 mm, mélység: 62 mm, szín: fekete (9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A készülékház kialakítása különböző vastagságú nyomtatott áramköri lapok beépítését teszi lehetővé a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
Bevált NYÁK csatlakozástechnika
Beépített manipuláció elleni védelem
Az elektronika hatásos védelme termikus és mechanikai környezeti hatások ellen
Egyaránt alkalmas a beltéri és kültéri használatra