A rendszer sikeres teszteken esett át 5G erejű ütések és max. 7,4 Hz-es, 0,15 mm amplitúdójú rezgések mellett. A rendszerrel sikeresen szimulálták az akár 88 km/h (8-as szélerősség) szélterhelést. További megerősítéssel még nagyobb stabilitás érhető el a 10-es szélerősségig terjedő terhelés esetére. Az ellenálló képesség a házban lévő alkatrészek súlyától függ.
Napenergiás modul, PV-panel Pico off-grid rendszerhez beépített Sunclix dugaszokkal, névleges teljesítmény: 22 Wp, cellatechnológia: monokristályos PERC > 22%-os hatásfokkal, cellák száma: 36, modulkeretek: eloxált üregkamrás profilkeret, szélesség: 308 mm, magasság: 417 mm