POS PV PANEL 190 - Napenergiás modul
1587086

Napenergiás modul, PV-panel Pico off-grid rendszerhez beépített Sunclix dugaszokkal, névleges teljesítmény: 190 W, cellatechnológia: monokristályos PERC > 22%-os hatásfokkal, cellák száma: 72, modulkeretek: eloxált üregkamrás profilkeret, szélesség: 680 mm, magasság: 1500 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nagy, 22% fölötti hatásfok
További cellák a nagyobb töltési hatékonyság érdekében
A teljes rendszer egyszerűen, 1 ember által összeszerelhető
Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
Egyszerű ellátási lánc