POS POLEFIX M 180 VA - Tartó
1587071

Alaptartó a Pico Off-Grid rendszerhez, rögzítés Ø 75 mm ... 180 mm-es oszlophoz, kompatibilis a 204 x 251 mm és 410 x 455 mm közötti POS-HP házméretekkel, valamint a 75-ös, 110-es és 190-es méretű POS-PV panelekkel, anyag: rozsdamentes acél

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
Különböző házméretek kombinálhatók egy tartóval
A teljes rendszer egyszerűen, 1 ember által összeszerelhető
Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
Egyszerű ellátási lánc