POS HP 080604 TRANS
-
Kültéri ház
1588625
Kültéri ház, színe: világosszürke, mérete: 251 x 204 x 134 mm, fali átvezetéssel PV-dugaszolható csatlakozók számára és előszerelt tartóval, tartalmazza a sarokbetétet, a véglapdugót, a csavarokat, a véglapot: átlátszó, pattintós zár: műanyag, anyaga: UV-stabilizált PC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Korrózióállóság
Különböző házméretek kombinálhatók egy tartóval
A teljes rendszer egyszerűen, 1 ember által összeszerelhető
Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
Egyszerű ellátási lánc