POS POLEFIX S 108 VA
-
Tartó
1587067
Alaptartó a Pico Off-Grid rendszerhez, rögzítés Ø 48 mm ... 108 mm-es oszlophoz, kompatibilis a 204 x 251 mm és 308 x 352 mm közötti POS-HP házméretekkel, valamint a 22-es méretű POS-PV panelekkel, anyag: rozsdamentes acél
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
Különböző házméretek kombinálhatók egy tartóval
A teljes rendszer egyszerűen, 1 ember által összeszerelhető
Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
Egyszerű ellátási lánc