PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Fotovillamos dugaszolható csatlakozó
1386384

Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1100 V DC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm, 1774687 utódcikke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kényelmes és biztonságos rugós csatlakozástechnika
Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
Kényelmes kireteszelés célszerszám nélkül
Egyrészes DC dugaszolható csatlakozók