Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1100 V DC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm, 1774687 utódcikke
Fotovillamos kábelek a DC kábelezéshez
Hő- és UV-álló: a SUNCLIX sorozatba tartozó fotovillamos kábelek megfelelnek a napelemes ágazat követelményeinek. Kábelezze Ön is egyszerűen és megbízhatóan a fotovillamos modulokat. Kínálatunk tartalmaz DC-vezetékeket méteráruként, valamint szerszámokat és tartozékokat a fotovillamos rendszer biztonságos kábelezéséhez. Használja a 2,5, 4, 6 − 10 mm²-es keresztmetszetű, 100, 500 és 1 000 méteres hosszúságú egyeres fotovillamos kábeleket.
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1100 V DC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm, 1774674 utódcikke
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm
Tömszelence, Cikkcsalád: SUNCLIX, Csavaranya, alkalmas 1 mm ...3 mm készülék-falvastagságokhoz
Krimpérintkező, sorozat: SUNCLIX, Aljzat, sodrott, méretezési áram: 40 A, csatlakozási keresztmetszet: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , érintkező anyaga: Cu
Krimpérintkező, sorozat: SUNCLIX, Csap, sodrott, méretezési áram: 40 A, csatlakozási keresztmetszet: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , érintkező anyaga: Cu
Napelemes Y-elosztó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 16 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 60 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 10 mm
Védősapka, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, öntömítő, reteszelés nélkül, a készlet tartalma: 1 védősapka a dugaszoldalhoz és 1 védősapka a toldó oldalhoz
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 38 A, Csatlakozási mód: Krimpelés
Önnek nyújtott előnyök
- A vezetékek gyorsabb és egyszerűbb helyi csatlakoztatása az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
- Nagyobb rugalmasság és időmegtakarítás a különféle csatlakozástechnikák és a SUNCLIX krimpcsatlakozóval felszerelt dugaszolható csatlakozós, előszerelt megoldások eredményeképpen
- Egyszerű kábelezés a fotovillamos csatlakozók célszerszámot nem igénylő konfekcionálásának köszönhetően
- Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV és UL szerint bevizsgált összetevőkkel
- Az átfogó csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőbe mutat