PV-FT-C4F-HSG - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1133364

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 38 A, Csatlakozási mód: Krimpelés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors szerelés és tartós rögzítés a szabadalmaztatott gyorscsavarozásnak köszönhetően
Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
A szabadalmaztatott UNLOCK rendszer kisebb méretet, egyidejűleg kényelmes kioldást tesz lehetővé
Egyedülálló SUNCLIX csatlakozóprofil