PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Krimpérintkező
1050769

Krimpérintkező, sorozat: SUNCLIX, Aljzat, sodrott, méretezési áram: 27 A, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , érintkező anyaga: Cu

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A kiváló minőségű anyagok nagy megbízhatóságot és hosszú távú stabilitást szavatolnak
Maximális rendszerhatékonyság a bevált, csekély veszteségű SUNCLIX érintkezők révén
A nemzetközi engedélyek világméretű alkalmazást tesznek lehetővé.