PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Krimpérintkező
1196774

Krimpérintkező, Cikkcsalád: SUNCLIX, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 4 mm2, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Aljzat


Termékrészletek