PV-C3F-C-6-R1000
-
Krimpérintkező
1478436
Krimpérintkező, sorozat: SUNCLIX, Aljzat, sodrott, méretezési áram: 40 A, csatlakozási keresztmetszet: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , érintkező anyaga: Cu
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Krimpelési javaslatunk: A vezetőt az IEC 60352 szerint krimpelje a krimpérintkezővel. |
| Alkalmazási útmutató | A 1212755 cikkszámú CRIMPFOX-P SR 6 kézi krimpelőszerszám használatakor ügyeljen a Locator PV-C3F/M-C használatára. |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| Sorozat | SUNCLIX |
| Érintkezőtípus | sodrott |
| Csatlakozástechnika | |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csupaszolási hossz | 9 mm -1 mm |
| Csatlakozási keresztmetszet | 6 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 10 ... 10 |
| Szín | ezüstszínű |
| Anyag Érintkező | Cu |
| Anyag Érintkezőfelület | Ag |
| Szélesség [w] | 6,2 mm |
| Magasság [h] | 7,7 mm |
| Hossz [l] | 31,6 mm |
| Méretezési áram (6,0 mm²) | 40 A |
| Ellenállás (Übergangswiderstand) | < 0,3 mΩ (Krimpelés és krimpelés között) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | 100 |
| Dugaszerő | < 45 N ±10 N |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
| Cikkszám | 1478436 |
| Csomagolási egység | 1 000 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 000 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLBFA |
| Termékkulcs | ABLBFA |
| GTIN | 4063151894542 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,226 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51