Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 235
Fotovillamos kábelek a DC kábelezéshez
Hő- és UV-álló: a SUNCLIX sorozatba tartozó fotovillamos kábelek megfelelnek a napelemes ágazat követelményeinek. Kábelezze Ön is egyszerűen és megbízhatóan a fotovillamos modulokat. Kínálatunk tartalmaz DC-vezetékeket méteráruként, valamint szerszámokat és tartozékokat a fotovillamos rendszer biztonságos kábelezéséhez. Használja a 2,5, 4, 6 − 10 mm²-es keresztmetszetű, 100, 500 és 1 000 méteres hosszúságú egyeres fotovillamos kábeleket.
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 235
Vizsgálóalkatrészek, Cikkcsalád: SUNCLIX
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1100 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm, Utódcikk: 1386381
Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm2, méretezési feszültség: 1100 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Rugóerő, min. kábelátmérő: 5,5 mm, kábelátmérő max.: 8 mm, Utódcikk: 1386384
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, vezeték-keresztmetszet min.: 4 mm2, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 200
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 6 mm2, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 270
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 140
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, vezeték-keresztmetszet min.: 4 mm2, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 200
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 140
Önnek nyújtott előnyök
- A vezetékek gyorsabb és egyszerűbb helyi csatlakoztatása az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
- Nagyobb rugalmasság és időmegtakarítás a különféle csatlakozástechnikák és a SUNCLIX krimpcsatlakozóval felszerelt dugaszolható csatlakozós, előszerelt megoldások eredményeképpen
- Egyszerű kábelezés a fotovillamos csatlakozók célszerszámot nem igénylő konfekcionálásának köszönhetően
- Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV és UL szerint bevizsgált összetevőkkel
- Az átfogó csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőbe mutat