PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1804107

csatlakozási mód

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 235

Termékrészletek









Kompatibilis termékek