Elosztók és biztosítók fotovillamos rendszerekhez

Elosztók és biztosítók fotovillamos rendszerekhez

Vezetékezze Ön is hatékonyan, biztonságosan és megbízhatóan fotovillamos rendszereit a modultól az inverterig, a SUNCLIX sorozat DC elosztóival és biztosítódugaszaival. A különböző kivitelű tanúsított termékek lerövidítik az installációs időt, és pozitív módon hatnak a rendszer hozamaira. Tartozékaink lehetővé teszik az Ön számára a gyors és biztonságos rendszerinstallálás követelményeinek szabvány szerinti kielégítését.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyorsabb és egyszerűbb vezetékcsatlakozás és nagyfokú rugalmasság az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Egyszerű kábelezés: fotovillamos csatlakozók konfekcionálása célszerszám nélkül
  • Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV és UL szerint bevizsgált összetevőkkel
  • Az átfogó csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőbe mutat
E-cikk
A fotovillamos kínálat áttekintése

Innovatív és megbízható csatlakozástechnikát keres fotovillamos modulokhoz, inverterekhez vagy teljes napelemes rendszerekhez? Ha igen, akkor pont jó helyen jár.

Az e-cikk megnyitása
A fotovillamos dugaszolható csatlakozók termékválasztéka