POS PV-rendszermegoldás

POS a hálózaton kívüli napenergia-rendszerekhez

A Pico Off-Grid System (POS) egy fotovillamospanel-alapú, több teljesítményosztályt átfogó, max. 190 Wp teljesítményű robusztus megoldás. A megoldás egy házból, egy oszloptartóból és egy napelempanelből áll. Önálló terepi megoldások létrehozása céljából számítógépek, kommunikációs egységek, akkumulátorok és egyéb eszközök adhatók hozzá.

Önnek nyújtott előnyök

  • A nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően sokféle alkalmazásban használható
  • Gyors üzembe helyezés a teljes rendszer egyszerű, egyszemélyes összeszerelésének köszönhetően
  • Hosszú élettartam az UV-biztos háznak és a korróziómentes tartónak köszönhetően
  • Ellenálló a nagy mechanikai igénybevétellel szemben is
  • Nagy hatékonyságú napenergiás modulok a monokristályos cellatechnológiának köszönhetően

A fő jellemzők áttekintése

Az alkalmazásához megfelelő off-grid rendszert kínáljuk Önnek. Ismerje meg a műszaki jellemzőket.

POS PV-rendszermegoldás

Oszlopátmérő 48 mm … 180 mm
A tartó anyaga Rozsdamentes acél
Hőmérséklet-tartomány -40 °C ... +80 °C
A PV-panel dőlésszöge 30° … 80°
Napelemmodul-technológia 36/45 nagy teljesítményű napelem, monokristályos cellatechnológia
A PV panel teljesítménye 22 Wp ... 190 Wp

A termék részletes bemutatása A POS megoldás ideális az energiafüggetlen rendszerek egyszerű telepítéséhez 190 Wp teljesítményosztályig.

Interaktív kép: off-grid solar power rendszer
Korróziómentes tartó
A tartót nagy stabilitás és a mechanikai igénybevételekkel szembeni jó védelem jellemzi. Nagy erejű szelek esetén is alkalmazható, és a felhasznált rozsdamentes acélnak (1.4301) köszönhetően korróziómentes marad. Az innovatív szögbeállítás optimális energiahozam elérését is lehetővé teszi.
Korróziómentes tartó
Átfogó csatlakozástechnika
A POS ház már beépített SUNCLIX PV-dugaszolható csatlakozókkal van felszerelve. Ezenkívül, magas IP-védelemmel rendelkező csatlakozástechnika is rendelkezésre áll. Szolgáltatásaink a mechanikai megmunkálást és a csatlakozástechnika beépítését is magukban foglalják – mindent egy kézből.
Átfogó csatlakozástechnika
Nagy hatékonyságú napenergiás modulok
Napelemeink széles – 22, 75, 110 és 190 Wp – teljesítménytartományt kínálnak. A monokristályos cellatechnológiának köszönhetően a modulok 22%-os hatásfokot érnek el. A panelek ezenkívül a SUNCLIX dugaszolható PV-csatlakozókkal már bekötésre készen állnak.
Nagy hatékonyságú napenergiás modulok
Nagy térfogatú kültéri házak
A polikarbonátból készült, tanúsított házak könnyűek, ellenállóak, tartósan és biztonságosan megvédik az elektronikát a nedvesség, a hő, az UV-sugárzás és a mechanikai igénybevétel ellen. A nagy belső terű műanyag ház egyedileg illeszthető és tartozékokkal bővíthető. Szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokban is használhatók.
Nagy térfogatú kültéri házak
Méréstechnológiával ellátott időjárás-állomás robusztus kültéri házban védve

POS PV-rendszermegoldás

Ideális felszerelés a hálózaton kívüli megoldásokhoz

Használja Ön is az energetikailag önellátó rendszerek létrehozására a PV-panel alapú POS (pico off-grid system) rendszert több teljesítményosztályban, max. 190 Wp teljesítménnyel. A robusztus házzal és a rozsdamentes acélból készült oszloptartóval megbízható és tartós energiaellátási megoldást valósíthat meg a távoli területeken és a szigorú követelményeket támasztó környezetekben. Az alkalmazási területek közé tartozik a környezeti adatok gyűjtése, a szigorú követelményeket támasztó ipari környezetek és számos más kültéri alkalmazás.

GYIK

PV-modultartó POS-Panelfix
A napelem dőlésszöge a földrajzi szélességtől függően
POS PV-rendszermegoldás
PV-modultartó POS-Panelfix

A rendszer sikeres teszteken esett át 5G erejű ütések és max. 7,4 Hz-es, 0,15 mm amplitúdójú rezgések mellett. A rendszerrel sikeresen szimulálták az akár 88 km/h (8-as szélerősség) szélterhelést. További megerősítéssel még nagyobb stabilitás érhető el a 10-es szélerősségig terjedő terhelés esetére. Az ellenálló képesség a házban lévő alkatrészek súlyától függ.

A napelem dőlésszöge a földrajzi szélességtől függően

Az optimális teljesítmény érdekében a panelt a telepítési hely földrajzi szélességének megfelelő szögben kell felszerelni. Ha a telepítési hely az északi féltekén helyezkedik el, a napelemet pontosan dél felé kell tájolni. Ennek megfelelően a napelemet észak felé kell tájolni, ha a telepítési helye a déli féltekén található. További részletek az alkalmazási utasításban találhatók, amely a részletes termékinformációkat tartalmazó oldalakon a letöltések között érhető el.

POS PV-rendszermegoldás

A PV-modul kialakításuk által minimalizálják a részleges árnyékolás hatásait. A maximális hatékonyság érdekében azonban a lehető legnagyobb mértékben kerülni kell az árnyékolást.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.