POS POLEMOUNT SET 108 - Szerelési anyagok
1790330

Rögzítőkészlet Ø 48 mm ... 108 mm-es oszlophoz, kompatibilis a következőkkel: POS PANELFIX S/M és merevítőkészlet max. 10-es szélerősséghez, anyaga: rozsdamentes acél

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A teljes rendszer egyszerűen, 1 ember által összeszerelhető
Rozsdamentes anyag univerzális alkalmazásra
Az összes szokványos panellel kompatibilis
Nagyon rugalmasan használható az innovatív szorítóbilincsek révén
Megbízhatóan rögzít 10-es szélerősségig