OCS POLEFIX 1008 - Szerelési anyagok
1476924

Rögzítés Ø 60 mm ... 140 mm-es oszlophoz, komplett készlet 10" x 8" méretű házhoz, anyaga: acél

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
A speciális műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll