Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

OCS HP 161408 TRANS - Kültéri ház
1557796

Kültéri ház, színe: fényszürke, mérete: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), tartalmazza a sarokbetétet, a véglapdugót, a csavarokat, véglap: átlátszó, pattintós zár: műanyag, anyaga: UV-stabilizált PC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
A speciális műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll