Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1653087

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Fém, csatlakozási mód: THT hullám, kábelleágazás: egyenes

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.
A −25 °C ... +80 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
Biztonságos átvitel árnyékolással