PRC COVER F
-
Védősapka
1409236
Védősapka, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, méretezési feszültség: 1000, Toldókhoz (FS) illeszkedik
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | Toldókhoz (FS) illeszkedik |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Védősapka |
Termékcsalád | PRC 35 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (dupla vagy megerősített szigetelés) |
Szennyeződési fok | 2 |
ATD névleges feszültség | 1000 (III/2,00) DIN VDE 60664-1 |
600 V AC / DC (III/2,00) az UL 2238 / UL 2237 szerint | |
500 V AC / DC (III/2,00) IEC 61535 szabványnak megfelelően, szerelt állapotban |
Szélesség | 32,3 mm |
Magasság | 30 mm |
Hossz | 16,1 mm |
Szín (Védősapka) | fekete (RAL 9005) |
A készülékházrész színe | fekete |
Anyag Készülékház | PPE |
Anyag Tömítés | EPDM |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Halogénmentesség | igen (az IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1 szerint) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (dugaszolt állapotban) | IP66 |
Védettség | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69 | |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
Az ütésbehatás kategóriája | IK08 (-25°C) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | 5 °C ... 85 °C |
Cikkszám | 1409236 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ABLCZC |
Termékkulcs | ABLCZC |
Katalógus oldalszáma | 76. (NTK-2014) oldal |
GTIN | 4046356867757 |
Tömeg/db (csomagolással) | 3,789 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3,428 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440691 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002863 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Triphenyl phosphate (CAS-sz.: 115-86-6) |
SCIP | 50bb136a-acfc-428c-9a3e-2f073ac75e9a |
Az Ön előnyei
Megbízható védelem a környezeti behatások ellen a csatlakozó dugaszolatlan állapotában
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően
Sós levegőben vagy közvetlen napsugárzásnak kitéve is használható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51