Fali átvezetések

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468373
PRC 20/3-C1-FT25-MC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/3-C1-FT25-MC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1468373

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468392
PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1468392

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V AC, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel

NEW
Go to Product Detail Page for item 1468374
PRC 20/3-C1-FT25-FC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
PRC 20/3-C1-FT25-FC2,5 SET50 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1468374

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 0,5 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 400 V, méretezési áram: 20 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel