A rendszer sikeres teszteken esett át 5G erejű ütések és max. 7,4 Hz-es, 0,15 mm amplitúdójú rezgések mellett. A rendszerrel sikeresen szimulálták az akár 88 km/h (8-as szélerősség) szélterhelést. További megerősítéssel még nagyobb stabilitás érhető el a 10-es szélerősségig terjedő terhelés esetére. Az ellenálló képesség a házban lévő alkatrészek súlyától függ.
Kültéri ház, színe: világosszürke, mérete: 251 x 204 x 134 mm, fali átvezetéssel PV-dugaszolható csatlakozók számára és előszerelt tartóval, tartalmazza a sarokbetétet, a véglapdugót, a csavarokat, a véglapot: átlátszó, pattintós zár: műanyag, anyaga: UV-stabilizált PC