WP 4000
-
Webpanel
1065546
Webpanel HTML5 alkalmazásokhoz, különféle kialakításokban. ARM® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto és Chromium Browser. Megváltozott cikkszám: A konfigurációs változatok mint kötött cikkek a következő webkód alatt találhatók: #2467
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Lehetséges a saját programozású JavaScript alkalmazások vizualizálása
Beágyazott Linux operációs rendszer
A kapható kijelzők 17,8 cm (7”) és 47,0 cm (18,5”) közötti méretűek
Biztonságos kommunikáció az SSL-titkosítással védett adatátvitelnek köszönhetően
Optimálisan alkalmazható a PLCnext Engineer vagy a CODESYS rendszerrel
Rugalmas: a nyílt webes szabványnak, a webszerver és a megjelenítő szoftver szabad megválasztásának köszönhetően
Egyszerű üzembe helyezés - csak az IP-címet és az URL-címet kell beírni
A HTML5-nek köszönhetően nincs szükség JAVA biztonsági frissítésekre vagy flashbővítményekre