Kommunikációs technika elektromos szereléshez Építse fel a hálózatait már most jövőálló módon. Nagy termékválasztékunk minden alkalmazáshoz kínál megfelelő komponenseket.
Egy épület megbízható automatizálásának és digitalizálásának alapja az összes résztvevő kiesésbiztos hálózatba kötése. A Phoenix Contact robusztus kommunikációs technikájával Ön is növelheti berendezéseinek automatizáltsági fokát. Nagy teljesítőképességű terepi buszos és ethernetes kommunikációs készülékek átfogó programját kínáljuk, amelyek megfelelnek a korszerű alkalmazások nagy elvárásainak.
- A berendezések nagy fokú rendelkezésre állása robusztus és zavarálló hálózati összetevőkkel
- A berendezések távoli elérése és automatikus riasztás mobiltelefonon keresztül
- Standard funkciók, változó portszámok és különböző kialakítású switchek
Nem menedzselhető REG-switchek Kompakt Ethernet switchek az épületinstallációhoz
- REG-formátum a DIN 43880 szerint
- Épületinstallációs elosztókban történő használatra optimalizálva
- Standard változat nyolc gigabites Ethernet porttal
- Kiegészítő POE változat
1000-es sorozatú nem menedzselhető switchek Ethernet switchek alapszintű és standard alkalmazásokhoz
- Gyors üzembe helyezés plug and play módszerrel
- Kompakt és helytakarékos felépítés
- Max. 16 Ethernet csatlakozó
- Üvegszálas és gigabites változatok
- Többféle szerelési helyzet a szerelőadapternek köszönhetően
Ethernet patchpanelek Patchpanelek a terepi és a kapcsolószekrény-kábelezés közötti gyors és egyszerű interfészmodulokként
- Gyorsan és egyszerűen szerelhető
- Különböző/alternatív csatlakozástechnológiák széles választéka
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért
- Kompakt kialakítás
Ethernet-bővítők Az ideális Ethernet-bővítő rendszer IP-hálózatok egyszerű és gazdaságos kialakításához
- Ethernetes kommunikáció tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül 20 kilométerig
- Gyors üzembe helyezés plug and play módszerrel
- Nem menedzselhető bővítők használata összetett IP hálózatokban
- Az összes résztvevő és szakasz IP-n keresztüli folyamatos, helytől független távdiagnosztikája
- Nagy kiesésbiztonság a PLUGTRAB PT-IQ cserélhető túlfeszültség-védelemmel megvalósított megelőző karbantartással
- Egyszerű utólagos beszerelés tetszőleges kéteres kábellel
Smart Ethernet Box Minden az egyben készülék videofelügyelethez
- Költségmegtakarítás egy olyan minden az egyben megoldás révén, amely az összes funkciót egyetlen készüléken belül szolgáltatja
- Nagy időmegtakarítás a falra és oszlopra való szerelésre szolgáló adapternek és a minimális kábelezési ráfordításnak köszönhetően
- Kibővített Power over Ethernet (PoE) menedzsment az IP kamerák megbízható működése érdekében
- Számos riasztójelzés SNMP segítségével, pl. szabotázskísérleteknél vagy a túlfeszültség-védelem meghibásodásakor
- Egyszerű és gyors üzembe helyezés és konfigurálás a webalapú menedzsment vagy az FL Network Manager szoftver alkalmazásával