Nem menedzselhető switch állapotjelző LED-ekkel

Nem menedzselhető switch állapotjelző LED-ekkel

Egyszerűen csak csomagolja ki, csatlakoztassa, és máris használhatja

A Phoenix Contact nem menedzselhető switchei teljes mértékben képesek a plug and play telepítésre, és nem igényelnek konfigurálást. Ez leegyszerűsíti a felhasználók számára a kezelést és a telepítést. A switcheken található állapotjelző LED-ek egyetlen rápillantással alapvető információkat nyújtanak a kapcsolatok állapotáról és a portok aktivitásáról. Így gyorsan diagnosztizálható pl. egy kábelhiba miatt megszakadt összeköttetés.

Négy nem menedzselhető switch rézvezetékes portokkal és különböző üvegszálas optikai csatlakozókkal

Sokrétű csatlakozási lehetőségek az FL SWITCH 1000 típusoknál

Sokrétű üvegszálas csatlakozási lehetőségek

Legyen szó rézkábelen keresztül folytatott hagyományos Ethernet kommunikációról vagy üvegszálas összeköttetésekkel megvalósított hosszú kommunikációs utakról – az FL SWITCH 1000 és 1100 sorozat nem menedzselhető switchei mindkettőt lehetővé teszik. Válassza ki a sokféle változat közül az Ön alkalmazásához optimális megoldást max. 16 RJ45-ös porttal vagy különböző üvegszálas interfészekkel (SC, ST/BFOC, SFP). Különösen nagy rugalmasságot kínálnak az SFP-portokkal felszerelt készülékek, amelyekhez az SFP modulok széles választéka áll az Ön rendelkezésére. Így maximum 80 km-es vezetékhosszúságú multi- vagy monomódusú optikai kábeles összeköttetések valósíthatók meg.

Nem menedzselhető switch REG formátumban

REG switchek az épületinstallációhoz

Változatok épületinstallációhoz

Az 1100-as sorozat az épületautomatizálásra alkalmas kialakítású változatokat is kínál. A DIN 43880 szabvány szerinti REG formátumuknak köszönhetően kifejezetten az épületinstallációs elosztókban való használatra terveztük őket. Ennek megfelelően különösen helytakarékos beépítést tesznek lehetővé az épülettechnika számára közvetlenül a ház alelosztójában.
A nyolc db gigabites sebességű Ethernet-porttal ellátott standard változat (FL SWITCH 1108 REG) mellett a Phoenix Contact kínál egy négy standard porttal és négy PoE-porttal ellátott változatot is, amely egyidejűleg a csatlakoztatott készülékeket is ellátja árammal (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Rugalmas felszerelés

Egy egyedülálló szerelési tartozék segítségével Ön laposan szerelheti az FL SWITCH 1000 és 1100 sorozat készülékeit a kalapsínen. Ezek a switchek ezért a kevés helyet kínáló kicsi vagy lapos kapcsolószekrényekben is alkalmazhatók. A csatlakozások leágazási irányát Ön tetszőlegesen megválaszthatja.

Ezáltal a switchek nemcsak különösen rugalmasan alkalmazhatók, hanem a termékváltozatok kisebb darabszáma következtében a raktározási költségeket is segítenek csökkenteni.

Az 1000-es és 1100-as sorozatú nem menedzselhető switchek szerelési lehetőségei

Az 1000-es és 1100-as sorozatú nem menedzselhető switchek szerelési lehetőségei

Nem menedzselhető PoE switchek az ipar számára

Nem menedzselhető PoE switchek

Power over Ethernet változatok

Az 1000-es sorozatba tartozó Power over Ethernet (​PoE​) változatok egyetlen közös Ethernet​​ kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást max. nyolc végkészülékhez. Egyes modellek ezenkívül SFP-portokkal is fel vannak szerelve, amelyek további rugalmasságot kínálnak a távolsági követelményektől függően.

PROFINET és EtherNet/IP​​​​™ logó

Az univerzálisan felhasználható nem menedzselhető switchek támogatják a PROFINET és EtherNet/IP™ funkciókat

Az adatforgalom priorizálása

A nem menedzselhető switchek terméksorozata az adatforgalom javított priorizálását kínálja az automatizálási protokollokhoz. Ezzel támogatja a PROFINET és EtherNet/IP™ automatizálási hálózatok valós idejű tulajdonságait. Ez garantálja a hálózatok nagyobb stabilitását és a berendezések megnövekedett rendelkezésre állását.

Az FL SWITCH 1000 és 1100 sorozat áttekintése

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Átviteli sebesség 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Feszültségellátás 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Hőmérséklet-tartomány -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Védettség IP30 IP30 IP20
Különleges jellemzők Az adatforgalom priorizálása PROFINET-hez Az adatforgalom priorizálása PROFINET-hez, EtherNet/IP™-hez, Modbus/TCP-hez és BACnet-hez REG formátum a DIN 43880 szerint
Engedélyek CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához