IP67 védettségű switchek Fedezze fel a Phoenix Contact robusztus és megbízható IP67 védettségű switcheit. A hálózati résztvevők közvetlen terepi csatlakoztatásához menedzselhető IP67 védettségű switchek és nem menedzselhető IP67 védettségű switchek is rendelkezésre állnak. A magas IP65/66/67 védettségnek és a magas hőmérséklet-állóságnak köszönhetően a robusztus switchek nagyfokú megbízhatóságot nyújtanak még nagy igényeket támasztó környezetben is.

Az FL SWITCH 2608 menedzselhető switch robusztus fémházban
IP67 védettségű switch alumínium profilra szerelve

A legkeskenyebb IP67 védettségű switch csak 30 mm széles

Kompakt, robusztus és szinte mindenütt alkalmazható

A Phoenix Contact IP67 védettségű switcheit különösen nagy rugalmasság jellemzi a szerelési hely megválasztásában: fémprofilra szerelhető, közvetlenül a gépen vagy a falon. ​A két M6-os csavarral való rögzítés révén a switch​ pl. közvetlenül felszerelhető a gépek szerkezeti profiljaira. Így nincs szükség szerelőlapok drága és időigényes elkészítésére, illetve felhelyezésére.
A -40 és +70/+75 °C közötti széles hőmérséklet-tartománynak köszönhetően a robusztus switchek kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is használhatók.
A IP67 védettségű nem menedzselhető 1605 típusú switch mindemellett különösen vékony, beépítési szélessége mindössze 30 mm.

IP67 védettségű switch egy-egy csatlakoztatott M12-es push-pull gyorsreteszeléses dugasszal és hagyományos M12 csavaros csatlakozású dugasszal

Az innovatív M12 push-pull gyorsreteszelés és a hagyományos M12-es csavaros csatlakozás egyetlen portban egyesítve

Rugalmas M12 csatlakozástechnika

Az IP67 védettségű switchek M12-es csatlakozói lehetővé teszik mind a hagyományos csavaros csatlakozású M12-es dugaszolható csatlakozók, mind a Phoenix Contact innovatív M12-es push-pull gyorsreteszeléses csatlakozói használatát. Ezáltal ezeket a switcheket választható módon a már telepített M12-es kábelekkel felszerelt meglevő alkalmazásokba lehet integrálni, vagy hasznosítani lehet az M12 push-pull gyorsreteszeléses csatlakozók könnyű és gyors szerelhetőségét új alkalmazásokban. A szerszám nélküli reteszelőrendszer jelentős előnyöket kínál, ha a szerelést szűk helyen kell végezni, vagy ha az ellendugasz nehezen ismerhető fel.

Az M12-es csatlakozók kódolása megfelel a legújabb szabványoknak. Az Ethernet portok a változattól függően kaphatók D-kódolással (gyors Ethernet) vagy X-kódolással (gigabit), a feszültségellátás A-kódolással vagy L-kódolással (PROFINET változatok).

Három FL SWITCH 2600 egy-egy áramkábelen keresztül egymással összekötve

Tápellátás könnyedén a redundáns power input / power output koncepció révén

Hatékony tápellátás a minimális kábelezési ráfordításnak köszönhetően

A redundáns power input / power output koncepció minimális kábelezési ráfordítással teszi lehetővé több switch vagy I/O állomás nagy hatásfokú tápellátását. Ezáltal a hálózatok utólagos bővítése is gond nélkül megvalósítható.

1600-as és 1700-as sorozatú, IP67 védettségű nem menedzselhető switchek


Az 1600-as és 1700-as sorozatú, IP67 védettségű nem menedzselhető switchekkel legfeljebb nyolc Ethernet-képes hálózati összetevőt lehet csatlakoztatni közvetlenül a terepen. A plug and play képesség konfigurációs ráfordítás nélküli egyszerű installálást tesz lehetővé. Kompakt felépítésüknek és robusztus kialakításuknak köszönhetően az 1600-as és 1700-as sorozatú, IP67 védettségű nem menedzselhető switchek mobil alkalmazásokban, pl. robotszerszámokban, szállítórendszerekben vagy járművekben is használható​k. A széles bemeneti feszültségtartomány lehetővé teszi a 12, 24 vagy 48 V DC fedélzeti feszültségű járművekben való működést. Alacsony áramfelvételüknek köszönhetően a switchek akkumulátoros alkalmazásokhoz is jól alkalmazhatók.