Smart Camera Box

A Smart Ethernet Box egy kültéri PoE switch.

A Smart Ethernet Box egy kültéri PoE switch beépített tápellátással, túlfeszültség-védelemmel, optikai kábeles kábelkifejtő kazettával és kalapsínnel a kiegészítő tartozékokhoz. Az akár négy gigabites Power over Ethernet és két uplink porttal felszerelt egység számos alkalmazásban használható minden az egyben készülékként mint például videofelügyelet, LED-es világítás, WLAN hozzáférési pont és más hálózati alkalmazások. Ezáltal nemcsak kültéren alkalmazhatók tökéletesen, hanem ideálisan alkalmasak az igényes ipari és üzleti beltéri alkalmazásokhoz is.

Önnek nyújtott előnyök

  • Költségmegtakarítás a kompakt, minden az egyben eszközzel
  • Nagy időmegtakarítás a falra és oszlopra való szerelésre szolgáló adapternek és a minimális kábelezési ráfordításnak köszönhetően
  • Kibővített Power over Ethernet (PoE) menedzsment pl. az IP kamerák megbízható működése érdekében
  • Egyszerű üzembe helyezés és konfigurálás a webalapú menedzsment vagy az FL Network Manager szoftver alkalmazásával
  • Számos riasztójelzés SNMP segítségével, pl. szabotázskísérleteknél vagy a túlfeszültség-védelem meghibásodásakor

Power over Ethernet – sokoldalú integráció

A Smart Ethernet Box nagy teljesítményű PoE-ellátást kínál az igényes hálózati eszközök számára: az IEEE 802.3bt szabvány támogatásával portonként akár 90 W-os teljesítményt biztosít a végkészülékeknek, ideális az olyan nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz, mint a PTZ-kamerák vagy hozzáférési pontok. A beépített naptárfunkció lehetővé teszi a csatlakoztatott végkészülékek meghatározott időpontokban történő automatikus be- és kikapcsolását. Az üzemelés mindenkori nyomon követhetőségének biztosítása érdekében az átfogó felügyeleti funkciók átláthatóságot biztosítanak, például a PoE előirányzat grafikus megjelenítésével vagy a célzott hibadiagnosztikával feszültségproblémák esetén.

Smart Ethernet Box biztonsági pajzzsal

Védelem az integrált biztonsági funkcióknak köszönhetően

Biztonsági funkciók

A Smart Ethernet Box kiterjedt biztonsági funkciókkal támogatja a hálózat biztonságát: a VLAN logikailag elválasztja az érzékeny adatfolyamokat, míg az IEEE 802.1X szabvány szerinti hitelesítés biztosítja, hogy csak az engedélyezett eszközök kapjanak hozzáférést. Ezenkívül a MAC-címszűrő megnehezíti az illetéktelen csatlakozásokat. Az integrált szerepkör- és felhasználókezelés lehetővé teszi a jogok differenciált kiosztását a rendszergazdák és a belső vagy külső karbantartók számára. Ha a készüléket fizikailag megpróbálják manipulálni, azt azonnali szabotázsriasztás jelzi.

Smart Ethernet Box nyitott elülső véglappal és oszlopra való szerelés lehetőségével

Maximális rendelkezésre állás a Smart Ethernet Box segítségével

Rendszerintegritás és hálózati rendelkezésre állás

A széles körű funkciók maximalizálják hálózati infrastruktúrájának rendelkezésre állását és stabilitását: az RSTP-n keresztüli hálózati redundancia biztosítja a folyamatos kommunikációt. A rendszer integritását különböző funkciók biztosítják, mint például PoE watchdog, LLDP a szomszédságelemzéshez, kikapcsolható LAN-portok és syslog naplózás. A beépített és cserélhető túlfeszültség-védelem védi a készüléket, és riaszt kioldás esetén. A zárható ház további védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen. Ez biztosítja a megbízható non-stop működést, még nagy igényeket támasztó körülmények között is.

A Smart Ethernet Box peremlemeze és kábelkifejtő kazettája

Cserélhető peremlemez a gyors készülékcseréhez

Funkcionális kültéri ház

A Smart Ethernet Box funkcionális kültéri házzal rendelkezik az nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz. Újdonság a kivehető kábelkifejtő kazetta és peremlemez kombinációja, amely a szervizelés során szerszám nélkül eltávolítható, így lehetővé teszi a gyors cserét a kábelezés zavarása nélkül.

Az előszerelt kábeltömszelencéknek köszönhetően a készülék minden további szerelési munka nélkül azonnal csatlakoztatható. A falra vagy oszlopra való szerelést biztosító, praktikus adapter reteszelő mechanizmusa gyors felszerelést tesz lehetővé. A beépített hűtőtest emellett biztosítja a nagy PoE-teljesítmény által termelt hő hatékony elvezetését. Ez egyértelmű előnyt jelent a klasszikus kapcsolószekrény-megoldásokkal szemben.

Az UV-álló ház az IK10 szabványnak megfelelően ütés- és lökésálló, és IP65/NEMA 4X szabványnak megfelelően védett a vízsugár és a por ellen. Ezért tökéletesen alkalmas hosszú távú kültéri használatra, például tengerészeti környezetben.

Smart Ethernet Box: kompakt – robusztus – nagy teljesítőképességű Az innovatív Smart Ethernet Box sok tulajdonságot egyesít egyetlen készülékben:

Interaktív képtérkép: A Smart Ethernet Box 3D nézete
Univerzális szerelőadapter
Az univerzális szerelőadapter egy egyszerű bepattintó szerkezettel könnyíti meg a telepítést.
Robusztus ház
A klímamembránnal ellátott robusztus ház az összes kültéri követelményt teljesíti.
Kábelbevezetések
A kábelbevezetéseken át az előkonfekcionált kábeleket víz- és porzáró módon lehet csatlakoztatni.
Nagy teljesítményű tápellátás
A nagy teljesítményű tápellátás a nagy teljesítményigényű kamerákat megbízhatóan és tartósan látja el, szélsőséges környezeti feltételek között is.
Power over Ethernet switch
A Power over Ethernet switch akár négy kamerát is táplál, valamint menedzsment- és diagnosztikai funkciókat is tartalmaz.
Cserélhető túlfeszültség-védelem
A cserélhető túlfeszültség-védelem garantálja a rendszer nagy fokú rendelkezésre állását. Rendkívüli esemény előfordulásakor a rendszer riasztásjelzést ad le Etherneten keresztül.
Kábelkifejtő kazetta
A beépített kábelkifejtő kazetta segítségével az optikai kábeleket Ön egyszerűen és biztonságosan csatlakoztathatja.
Integrált ajtófelügyelet
Szabotázs kísérlete esetén a beépített ajtófelügyelet Etherneten keresztül riasztja Önt.

Minden, ami a videofelügyelethez kell – egyetlen készülékben A termékjellemzők áttekintése

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Menedzselhető switch (átkapcsolható nem menedzselhető üzemmódra)
  • High Switching Capacity (hátlapi sávszélesség)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtuális LAN helyi hálózat (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (mint RADIUS 802.1x hitelesítő)
  • MAC-cím szűrő
  • Szabotázsriasztás (ajtónyitás, kábel manipulálása)

Smart Ethernet Box

  • Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés a Basic Setup használatával
  • Korszerű webes kialakítás, mobil végkészülékekre is optimalizálva
  • A felhasználó- és szerepkör-kezelés szabad tervezése (az egyes felhasználók hozzáférési jogainak skálázása)
  • Saját, heti vagy napi ciklusú időkapcsoló-profilok létrehozása (lehetővé teszi a PoE feszültségek és a 24 V DC kimenet egyedi be- és kikapcsolását)
  • Globális időbeállítás (automatikus átállás a téli/nyári időre a Föld minden időzónájában)

Smart Ethernet Box

  • A csatlakoztatott készülékek felügyelete és eseménynaplózása
  • A hozzárendelt PoE előirányzat és a PoE teljesítményfelügyelet grafikus megjelenítése
  • syslog támogatás (készülékesemények naplózása és tárolása távoli szerveren)
  • Pillanatfelvétel-funkció (a rendszerállapot és minden elvégzett beállítás egyszerű áttekintése, dokumentálása)
  • Proaktív eseményriasztás (túlfeszültség-védelem, hőmérséklet)

Smart Ethernet Box

  • IK10 szerinti ütés- és lökésállóság, ezért vandalizmus ellen védett
  • IP65/NEMA 4X szerint víz- és porálló, ezért védett a vízsugár és más kedvezőtlen környezeti hatások ellen
  • Időjárás-, UV- és korrózióálló. Ezért korlátlan kültéri használat lehetséges
  • A beépített klímamembrán megakadályozza a kondenzvíz képződését a készülék belsejében
  • Szellőztető nélküli kialakítás hatékonyan kialakított hűtőtesttel, szélsőséges környezetekhez is
  • Egyszerű falra vagy oszlopra való szerelés önbiztosító szerelőadapterrel
  • Változtatható ajtófelszerelés (jobbra-balra nyíló, levehető)

Smart Ethernet Box különböző irányú nézetei

Smart Ethernet Box álló helyzetben, nyitott véglappal
Fekvő Smart Ethernet Box a kábelbevezetések nézetével
A Smart Ethernet Box hátulnézete szerelőadapterrel és hűtőtesttel

Termékváltozatok

A Smart Ethernet Box a következő változatokban kapható:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplink portok 2 x FO 2 x Ethernet rézvezető 2 x Ethernet rézvezető 2 x FO
Kameracsatlakozások 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Cikkszám 1108543 1108542 1108544 1102626
Moduláris komponensek a videofelügyelethez

Infrastruktúra a videofelügyelethez – egyedileg kombinálható

Moduláris megoldás videofelügyelethez A kameracsatlakozó doboz egyes komponensei

A Smart Ethernet Box rendszer mellett a Phoenix Contact az összeköttetések és a kommunikáció ipari termékeinek széles spektrumát szállítja – ezek a kamera és a videoszerver közötti alkalmazásorientált megoldássá kombinálhatók.

Ezáltal Ön a megbízható videofelügyelet összes infrastrukturális komponensét egyetlen forrásból kapja meg, és így rugalmasan tudja illeszteni saját felügyeleti rendszerét.