SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1102626

Smart Ethernet Box PoE végkészülékek csatlakoztatásához, négy PoE port, két uplink port (SFP aljzat), beépített menedzselhető switch, túlfeszültség-védelem és kábelkifejtő kazetta, tápfeszültség 100 ... 240 V AC, falra vagy oszlopra való szerelés

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Költségmegtakarítás egy olyan mindent-egyben megoldás révén, amely az összes funkciót egyetlen készüléken belül szolgáltatja
Nagy időmegtakarítás a falra és oszlopra való szerelésre szolgáló adapternek köszönhetően
Minimális vezetékezési ráfordítás
Cserélhető túlfeszültség-védelem
Számos riasztójelzés SNMP segítségével, pl. szabotázskísérleteknél vagy a túlfeszültség-védelem meghibásodásakor
Kibővített Power over Ethernet (PoE) menedzsment az IP kamerák megbízható működése érdekében
Egyszerű és gyors üzembe helyezés és konfigurálás a webalapú menedzsment vagy az FL Network Manager szoftver alkalmazásával.
Beépített kábelkifejtő kazetta a szálösszekötések és a száltartalékok biztonságos elhelyezésére
Ellenáll a sós permetnek