Zsugor-kötésvédő
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT
-
Zsugor-kötésvédő
1019676
Zsugor-kötésvédő, felépítés: egyenes, védettség: IP20, kábelleágazás: felül és alul, szín: átlátszó
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Kötésvédő FDX 20 kötődobozokhoz |
Szerelési útmutató | 120 °C 30 másodpercig (típustól függően) |
Terméktípus | Hálózati elosztódoboz |
Elektronikaház típus | Optikai kábel |
Kábelleágazás | felül és alul |
Magasság | 1,3 mm |
Mélység | 0,5 mm |
Hossz | 30 mm |
Szín | átlátszó |
Anyag | Etilén-vinil-acetát (EVA) |
Vezetéktípus | üvegszálra |
Vezeték külső átmérője | 250 µm (primer bevonatolással) |
Optikai kábel | |
Adatátviteli közeg | Optikai kábel |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (DIN EN 61300-2 szerint) |
Szerelési mód | Zsugor-kötésvédő |
Szerelési útmutató | A zsugor-kötésvédőt a sodrattartóba lehet bepattintani |
Cikkszám | 1019676 |
Csomagolási egység | 12 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 12 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNGAZ |
Termékkulcs | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701196 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,263 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,07 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Elosztódoboz 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Elosztó 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Elosztódoboz 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Elosztódoboz 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Elosztó 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Elosztódoboz 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Elosztódoboz 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Elosztó 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Elosztódoboz 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Elosztódoboz 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Elosztódoboz 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Elosztó 1019681
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Tartozékok optikai kábelekhez 1086804
Az Ön előnyei
Nincs csillapítási befolyás a fúziós kötésre
Fúziós kötések mechanikai védelme
Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
BT (British Telecom)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51