FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Elosztó
1019710

Elosztó, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Optimálisan méretezett és szabadalmaztatott leágazástartó a kényelmes elosztás és a kompakt hajlítási sugarak érdekében.
Egyszerű terepi csatlakoztatáshoz