FDX 20 sorozatú, kalapsínre szerelhető kábelkifejtő doboz, 6x LC duplex toldóval beültetve, komplett, bekötésre kész, beültetve porbevonatos acéllemez anyagú szabadalmaztatott kötőkazettán levő előszerelt 900 µm-es huzalkivezetésekkel (OS2) és sodrattartókkal (külön rendelhető zsugor- és krimpkötésvédőhöz). A kábel a tömszelencén keresztül választhatóan fentről vagy lentről is bevezethető. Hátoldali adapterrel a kalapsínre való szereléshez előkészített ház (2 részes) (az adapter oldalra is felszerelhető).
Szállítási terjedelem:
Kalapsínre szerelhető készülékház beépített kötőkazettával (szerelt), 6x LC duplex toldó, 12x huzalkivezetés (OS2), 1x sodrattartó, 1x kábeltömszelence (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9
-
Elosztódoboz
1019711
Elosztódoboz, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke, Ethernet
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E335024-20250729Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Optimálisan méretezett és szabadalmaztatott leágazástartó a kényelmes elosztás és a kompakt hajlítási sugarak érdekében.
Kiválóan alkalmas fúziós szálhegesztésre
Egyszerű terepi csatlakoztatáshoz