FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Elosztódoboz
1019712

Elosztódoboz, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke, Ethernet

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Optimálisan méretezett és szabadalmaztatott leágazástartó a kényelmes elosztás és a kompakt hajlítási sugarak érdekében.
Kiválóan alkalmas fúziós szálhegesztésre
Egyszerű terepi csatlakoztatáshoz