WML-RFID/HF 14 (25X19)R
-
Kábeljelölő
0803386
Kábeljelölő címke RFID-HF jeladóval, tekercs, fehér, feliratozás nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: öntapadó, kábelátmérő: min. 9 mm, kábelátmérő: max 14 mm, feliratmező mérete: 25 x 19 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
Oldószereknek ellenálló
A kábeljelölő címkék feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
Gyors és egyszerű kezelés
A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán