Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 2,5 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm
Egyhuzalos címkézés
Kábeljelölő-tartó, fehér, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 5 mm, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 3 ... 4,2 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 4000, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Kábeljelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 13 mm, Az egyes lapok száma: 12, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 44 mm
Jelölő-hordozók, minden 22 mm-es átmérőjű nyomógombhoz és kapcsolóhoz alkalmazható, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, átmérő: 23 mm, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Vezetékjelölő, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm
Kapocsléc-jelölő, a lécek jelöléséhez, állítható magasságú, E/UK, E/NS 35 N vagy CLIPFIX 35 végtartókkal használható, betűmező mérete: 44 x 7 mm
Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 5 ... 8,4 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 4000, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 17 mm
Kapocssor jelölőhordozó, állítható magasságú, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 és CLIPFIX 35-5 végbakhoz, 20 x 8 mm formátumú jelölőcímkékkel feliratozható
Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, hosszában, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 10 mm, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm