G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence
1411125

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 6 mm ... 12 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszürke RAL 7001

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A műanyag alapanyag megfelel az UL 746C f1 előírásainak