Az FL KALAPSÍNADAPTER 40 eszközt úgy terveztük, hogy azzal 40 mm-es széles termékek tetszés szerinti beigazítással szintben záródóan felszerelhetők legyenek egy standard 35 mm-es kalapsínre.
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
-
Szerelõlap
1085484
Az FL KALAPSÍNADAPTER 40 eszközt úgy terveztük, hogy azzal 40 mm-es széles termékek tetszés szerinti beigazítással szintben záródóan felszerelhetők legyenek egy standard 35 mm-es kalapsínre.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kalapsíntermékek egyszerű és biztonságos illesztése kalapsínre történő, szintben illeszkedő felszereléshez