A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switchei lehetővé teszik a felhasználó által definiált PoE beállítások használatát. Így pl. portonként aktiválható vagy inaktiválható a PoE funkció. Ezenfelül a PoE priorizálás is alkalmazható, illetve a maximális teljesítmény is beállítható. A különösen fontos készülékek PoE tápellátása akkor is biztonságos, ha a switch esetleg feszültségellátási problémákkal küzd.
PoE switchek PoE switcheink lehetővé teszik az adatok és az energia egyidejű átvitelét egyetlen Ethernet kábelen keresztül. Ez ideális a hatékony és helytakarékos hálózati infrastruktúra kialakításához. Ön választhat az egyszerű plug and play megoldások és a nagy teljesítőképességű, konfigurálható készülékek között. Nem menedzselhető és menedzselhető switcheink minden követelményhez megfelelő megoldást kínálnak.
Nem menedzselhető PoE switchek
Az 1000-es sorozatba tartozó nem menedzselhető switchek alkalmasak a nagy adatáteresztő képességet igénylő alkalmazásokhoz, pl. a PoE kamerákhoz
A PoE switchek nagy teljesítménye és nagy adatáteresztő képessége
A gigabites nem menedzselhető switchek optimálisan alkalmasak a nagy adatáteresztő képességű készülékek, például a nagyfelbontású kamerák tápellátására. A készülékek támogatják továbbá a jumbo frame nagyméretű adatkereteket, ami szintén növeli a nagy adatmennyiségeket továbbító hálózatok hatékonyságát.
Az igényektől függően az 1000 és 1100 sorozatú PoE switchek a következő szabványoknak felelnek meg:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) a csatlakoztatott készülékek max. 240 W teljesítményű, 50–57 V DC feszültséggel történő ellátásához
- IEEE 802.3 af/at a csatlakoztatott készülékek max. 120 W teljesítményű, 18–57 V DC feszültséggel történő ellátásához
Stabil összeköttetések
A quality of service (QoS) priorizált üzeneteknek köszönhetően a PoE switchek kiváló átviteli minőséget, valamint különösen stabil és megbízható kapcsolatokat kínálnak. Ez hiba- és zavarmentes átvitelt eredményez.
Az FL SWITCH 1701-7POE látási alkalmazásokra optimalizált
Az ipari képfeldolgozáshoz optimalizálva
A kapcsolószekrény nélküli képfeldolgozási alkalmazások a gyártásban helyet takarítanak meg, és leegyszerűsítik a meglévő berendezéskoncepciókba való integrációt. Ennek érdekében több kamerát és a hozzájuk tartozó LED-es világítási rendszert csatlakoztatnak közvetlenül a terepen a gigabites Ethernet hálózathoz.
Az FL SWITCH 1701-7POE típusú, IP67 védettségű nem menedzselhető switch lehetővé teszi a kamerák és terepi készülékek decentralizált csatlakoztatását a Power over Ethernet (PoE) segítségével; a switch az ipari képfeldolgozási alkalmazásokhoz van optimalizálva. Hét PoE porttal és egy gigabites sávszélességű uplink porttal van ellátva. A belső átmeneti tárolónak köszönhetően a switch több nagyfelbontású kamera nagy adatmennyiségét és a nagy adatterhelést is képes kezelni. A jumbo frames óriási adatkeretek is feldolgozhatók. A készülék szabványos 24 V DC tápfeszültségre csatlakoztatható – nincs szükség speciális PoE hálózati tápegységekre.
REG switchek az épületinstallációhoz
Változatok épületinstallációhoz
Az 1100-as sorozat az épületautomatizálásra alkalmas kialakítású változatokat is kínál. A DIN 43880 szabvány szerinti REG formátumuknak köszönhetően kifejezetten az épületinstallációs elosztókban való használatra terveztük őket. Ennek megfelelően különösen helytakarékos beépítést tesznek lehetővé az épülettechnika számára közvetlenül a ház alelosztójában.
A nyolc db gigabites sebességű Ethernet-porttal ellátott standard változat (FL SWITCH 1108 REG) mellett a Phoenix Contact kínál egy négy standard porttal és négy PoE-porttal ellátott változatot is, amely egyidejűleg a csatlakoztatott készülékeket is ellátja árammal (FL SWITCH 1104-4POE REG).
A nem menedzselhető PoE switchek áttekintése
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Átviteli sebesség | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Hőmérséklet-tartomány | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Védettség | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power over Ethernet teljesítmény | 120 W (IEEE 802.3af / at) vagy 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af /at) vagy 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
| Különlegességek | QoS | QoS, jumbo frames óriási adatkeretek | QoS, jumbo frames óriási adatkeretek |
| Engedélyek | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához |
További PoE nem menedzselhető switchek
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Védettség | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Power over Ethernet teljesítmény | 7 PoE port, 150 W | 4 PoE port, 120 W |
| Különlegességek | QoS, protokollpriorizálás, nagy protokollmemória | QoS, REG kialakítás |
| Engedélyek | CE | CE |
| Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |
Menedzselhető PoE switchek
A 4000-es sorozatú PoE switchek alkalmasak a PoE által táplált nagyteljesítményű készülékek pl. a PoE++ kamerák működtetéséhez
Maximum 60 W teljesítmény portonként
A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switchei portonként max. 60 W teljesítményű végkészülékek ellátására alkalmasak. Az IEEE 802.3bt (PoE++) szabványnak megfelelő végkészülékekkel, pl. a nagyteljesítményű kamerákkal működő alkalmazásokban is használhatók.
A kiegészítő funkciókhoz tartoznak az adatintegritás szavatolása céljából jumbo frame rendszert használó gigabites SFP uplink portok. Ez minden alkalmazásban garantálja a biztonságos adatátvitelt.
A PoE watchdog funkcióval felügyelhető a PoE végkészülékek megfelelő működése. Ehhez a switch rendszeres időközönként „megpingeli” a táplált készüléket (Powered Device, PD). Beállítható számú meg nem válaszolt pingelés után ki- és bekapcsolásra kerül sor. A táplált készülék újraindul. Ezzel a módszerrel szervizszemélyzet alkalmazása nélkül hozhatók ismét megfelelő állapotba az üzem közben hibás működés miatt átmenetileg működésképtelenné vált végkészülékek. Alternatívaképpen a PoE switch teljesen inaktiválni tudja a táplált készüléket.
A PoE scheduler segítségével beállítható a nap és az időpont, amikor a switch a végkészülékei számára a Power over Ethernet funkciót rendelkezésre bocsátja. Ez akkor hasznos, amikor a végkészülékekre csak adott időszakban van szükség. Így csökkenthető az áramfogyasztás időtartama és a hálózat adatterhelése.
A 4000-es sorozatú menedzselhető switchek áttekintése
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Átviteli sebesség | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Riasztóérintkező | igen |
| Hőmérséklet-tartomány | -40 °C ... +75 °C |
| Védettség | IP30 |
| Tápfeszültség | 52 V DC … 55 V DC, redundáns |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 W portonként, 180 W / 240 W switchenként |
| Szűrőfunkciók | Quality of service, VLAN, multicast / IGMP snooping |
| Redundancia | RSTP, kiterjesztett gyűrű redundancia 15 ms |
| Menedzsmentfunkciók | Port konfiguráció |
| Diagnosztikai funkciók | Portstatisztikák és -kihasználtság, LLDP |
| Automatizálási protokollok | PROFINET A megfelelőségi osztály |
| Engedélyek | CE, UL |
| Ugrás a terméklistához |