A Smart Ethernet Box PoE végkészülékek, pl. IP-kamerák videoszerverbe való bekötésére szolgál. A Smart Ethernet Box segítségével PoE végkészülékeket és további külső készülékeket láthat el tápfeszültséggel. A Smart Ethernet Box egy menedzselhető kültéri PoE-Switch hálózati tápegységgel, csatlakozótérrel az AC feszültségellátáshoz, cserélhető túlfeszültség-védelmi modulokkal, valamint egy beépített 24 V-os DC tápellátással ellátott résszel és kalapsínnel további készülékek beszereléséhez. A Smart Ethernet Box egyetlen kompakt készülékben egyesíti a szokásos standard kalapsínes készülékekkel szerelt csatlakozódobozok funkcióit. Ezáltal csökkentheti a tervezési és telepítési ráfordítást. Számos menedzselési és monitorozási funkció garantálja a berendezés megbízható üzemeltetését.
SCX 2POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1108543
Smart Ethernet Box PoE végkészülékek csatlakoztatásához, két PoE port, két uplink port (SFP aljzat), beépített menedzselhető switch, túlfeszültség-védelem és kábelkifejtő kazetta, tápfeszültség 100 ... 240 V AC, falra vagy oszlopra való szerelés
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 284 mm |
| Magasság | 364 mm |
| Mélység | 121 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Anyag (Kábeltömszelence) | Poliamid |
| Anyag (Kábeltömszelence tömítése) | Neoprén |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, függőlegesen befogott próbatest égésének kialvása 10 másodpercen belül, égő műanyagolvadék-cseppek nincsenek, legfeljebb 60 mp utóizzás) |
| V2 (Kábeltömszelence, függőlegesen befogott próbatest égésének kialvása 30 másodpercen belül, az égő cseppek képződése meg van engedve) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Oszlopra szerelés |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Adatok: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| A csatornák száma | 2 (RJ45-PoE portok) |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 165 W (>55 °C csökkenés (derating), lásd az adatlapot) |
| 155 W (Ha a kapcsolókimenet aktív, akkor >55 °C csökkenés (derating)) | |
| 90 W (POE1/2 portonként, >50 °C csökkenés (derating), lásd az adatlapot) | |
| Adatok: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (az alkalmazott SFP modul függvényében) |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | SFP modulok kaphatók tartozékként |
| A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
| Átviteli távolság | < 80 km (az alkalmazott SFP modul függvényében) |
| Adatátviteli közeg | a használt SFP modultól függően |
| Adatok: Konfigurációs interfész | |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| A csatornák száma | 1 (RJ45-ös port) |
| Adatok: Kapcsolókimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| A csatornák száma | 1 (Direkt rugós technológia) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Csupaszolási hossz 8 mm) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Csupaszolási hossz 8 mm) |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | induktív terhelés nem megengedett |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±10 % (Készülékek ellátása a Smart Ethernet Boxon belül) |
| Kimeneti áram | 300 mA (jellemzően) |
| Termékcsalád | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 272 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 113 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (A ház minden vezető alkatrészének védőföldelése) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III (Bedugott védőmodul esetén) |
| II (Védőmodulok nélkül) | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP Trap-ek | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Szűrőfunkciók | Port-priorizálás |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| BootP | |
| statikus IP-cím | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundancia | RSTP (Rapid Spanning Tree protokoll az IEEE 802.1D-2004 szabványnak megfelelően) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| További funkciók | Jumbo frame adatkeretek |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP Trap-ek | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Szűrőfunkciók | Port-priorizálás |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| BootP | |
| statikus IP-cím | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundancia | RSTP (Rapid Spanning Tree protokoll az IEEE 802.1D-2004 szabványnak megfelelően) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| További funkciók | Jumbo frame adatkeretek |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | min. 7 W (230 V AC-nál, készenléti üzemmódban) |
| Névleges szigetelési feszültség | 3 kV AC (Bemenet/kimenet, IEC/EN 60950-1) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (egyfázisú) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 1 mm² ... 6 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 |
| Csupaszolási hossz | 10,00 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (a DIN EN 60529 szerint: teljes érintésvédelem, a por nem képes behatolni, vízsugár elleni védelem tetszőleges irányból) |
| Ütésállóság | IK10 (az IEC 62262 szerint: 20 J ütési energia, amely megfelel 5 kg leejtésének 40 cm-es magasságból) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (>50 °C derating) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Egyéb ellenállóság | UV-álló az UL746C szerint, f1 listázás/értékelés (Kültéri ház, 1000 óra xenonlámpás időjárásszimuláció, 7 napos víz alá merítési próba) |
| Ellenáll a sós permetnek az IEC 60068-2-11 szerint (96 h 5 %-os sós permetben) | |
| Szabványok/előírások | IEC 62444 |
| Szabványmegnevezés | Húzó tehermentesítés |
| Szabványok/előírások | IEC 61249-2-21 |
| Szabványmegnevezés | Halogénmentesség (ház, bróm: < 900 ppm, klór: < 900 ppm, teljes halogéntartalom: < 1500 ppm) |
| Szabványok/előírások | DIN EN 45545-2, R22 követelménykészlet, HL3 veszélyeztetési fokozat |
| Szabványmegnevezés | Tűzvédelem |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4, B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (80 %-os amplitúdómoduláció 1 kHz-cel) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Jel | ± 2,2 kV (1 perc) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 1 kV (AC tápellátás, vezetékek egymás között) |
| ± 2 kV (AC tápellátás, vezeték és föld között) | |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 %-os amplitúdómoduláció 1 kHz-cel) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Megjegyzés | B osztály, alkalmazása: lakó- és kisipari területen |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1108543 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC371 |
| Termékkulcs | DNC371 |
| GTIN | 4063151013196 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4 968 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 390 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
Kompatibilis termékek
-
F-MS 12 HD ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 1224886
-
VAL-MS 230 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Oszlopbilincs 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Oszlopbilincs 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Optikai patchkábel 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Tartozékok optikai kábelekhez 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Zsugor-kötésvédő 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Krimpkötésvédő 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Reteszelés 1184401
-
FL SFP SX2 - Médiamodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Médiamodul 1025401
-
FL SFP GT - Médiamodul 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Hálózatfelügyelő szoftver 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Hálózati kábel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Szerelõlap 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
MW 35/35 - Sarokpánt 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
Az Ön előnyei
Költségmegtakarítás egy olyan mindent-egyben megoldás révén, amely az összes funkciót egyetlen készüléken belül szolgáltatja
Nagy időmegtakarítás a falra és oszlopra való szerelésre szolgáló adapternek köszönhetően
Minimális vezetékezési ráfordítás
Cserélhető túlfeszültség-védelem
Számos riasztójelzés SNMP segítségével, pl. szabotázskísérleteknél vagy a túlfeszültség-védelem meghibásodásakor
Kibővített Power over Ethernet (PoE) menedzsment az IP kamerák megbízható működése érdekében
Egyszerű és gyors üzembe helyezés és konfigurálás a webalapú menedzsment vagy az FL Network Manager szoftver alkalmazásával.
Beépített kábelkifejtő kazetta a szálösszekötések és a száltartalékok biztonságos elhelyezésére
Ellenáll a sós permetnek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51