Termékek fotovillamos rendszerek elektromos szereléséhez Csatlakoztassa fotovillamos rendszerét mostantól gyorsan és egyszerűen. Megbízható túlfeszültség elleni védelmünk fenntarthatóan garantálja a hozamot.

Szerelők egy tetőn elhelyezett fotovillamos rendszernél

A fotovillamos modultól a generátor-csatlakozódobozon át az inverterig – a legszigorúbb szabványoknak is megfelelő termékek és egymást tökéletesen kiegészítő összetevők széles választékát kínáljuk. Így Ön biztos lehet benne, hogy az installáció során csak kiváló minőségű megoldásokat alkalmazhat. Az Ön szakértő partnere vagyunk a fotovillamos rendszerek optimális és megbízható üzemeltetéséhez.

  • Időtakarékos és bonyodalmak nélküli vezetékcsatlakozás az innovatív gyorscsatlakozás-technika révén
  • Az egyes ágak teljesítményveszteségeinek felismerése és a hatékonyság növelése az ágáramok állandó felügyeletével
  • Tartósan megbízható összeköttetés a TÜV és az UL által tanúsított összetevőkkel