Tápegységek az épületautomatizáláshoz Kompakt és hatékony megoldásokat kínálunk Önnek az elektromos szerelés minden területéhez. Széles termékválasztékunk lefed minden általánosan használt feszültségszintet. A kiváló minőségű alkatrészek garantálják az üzembiztonságot és a megbízhatóságot.

A STEP POWER tápegység az elektromos szerelés beépített része

Áram- és buszfeszültség-tápellátásinkat a modern épületautomatizálás igényeinek megfelelően optimalizáltuk – akár ipari, akár magánháztartási felhasználásra.
Az installációs elosztókhoz való új STEP POWER tápegységeket speciálisan az épület-automatizáláshoz fejlesztettük ki. Ezek az első VI-os hatékonysági szintű hálózati tápegységek, amelyeket az iparban és a magánháztartásokban is alkalmazni lehet. A 45°-ban döntött, kettős csatlakozási pontokat alkalmazó, szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnika gyorssá és egyszerűvé teszi az üzembe helyezést, mind kalapsínre, mind sík felületre szerelve. A tápegységek max. 120 W-os terhelésnél, 0,5 és 6,5 A közötti kimeneti árammal, valamint 5 és 56 V DC közötti kimeneti feszültséggel használhatók.
Az USB-csatlakozással ellátott, LED-es és PoE alkalmazásokhoz való változatok tökéletesen használhatók az installációs elosztókban is.
A KNX buszrendszerekhez való STEP POWER busztápegység optimálisan illeszkedik a korszerű épületautomatizáláshoz. Ez az első a piacon, amely elektronikusan posztmodulált, és így aktív KNX fojtótekerccsel rendelkezik. Ez dinamikusan alkalmazkodik a csatlakoztatott KNX-résztvevők terheléséhez, és így növeli a buszrendszer hatékonyságát.
A többfunkciós színes kijelzővel megvalósított felhasználói interfészen megjelenik az összes lényeges KNX rendszerparaméter, támogatást nyújtva az épületautomatizálási rendszer üzembe helyezése, bővítése és diagnosztizálása során.
A kompakt UNO POWER tápegységek ideálisan használhatók az ipar kis méretű kapcsolószekrényeiben. A tápegységek 25 és 960 W közötti terhelésnél, 5 és 48 V DC közötti kimeneti feszültséggel használhatók.

  • A KNX-hez való STEP POWER az integrált felhasználói felületnek köszönhetően lehetővé teszi az egyszerű elemzést – minden lényeges KNX rendszerparaméter egy pillantással áttekinthető
  • Különösen keskeny és lapos tápegységek
  • Energiamegtakarítás az igen csekély üresjárati veszteségeknek és a nagy hatásfoknak köszönhetően
  • Világszerte alkalmazható a széles AC és DC bemeneti tartománynak köszönhetően
  • Robusztus felépítés és megbízhatóság -40 és 70 °C közötti hőmérsékleteken

STEP POWER buszfeszültség-tápellátás a KNX-hez A KNX busz átláthatóvá válik

  • Egyszerű elemzés az integrált felhasználói felületnek köszönhetően – minden lényeges KNX rendszerparaméter egy pillantással áttekinthető
  • Az előzmények diagnosztikai funkcióként előhívhatók a menüben
  • Egyedülálló dinamikus KNX fojtókapcsolás a nagyobb hatékonyság érdekében

STEP POWER tápellátások minden területre Az optimális megoldás kis alkalmazásokhoz

  • Az első DIN-sínes tápegység A és C típusú USB töltővel
  • A PoE switch-ek tápellátása 48 és 56 V közötti feszültséggel a beállítható STEP POWER tápegységgel
  • Lapos LED-es változat a LED-es lámpák központi vagy decentralizált tápellátásához

STEP POWER tápellátások A STEP POWER tápegységekkel hely takarítható meg az installációs elosztókban

  • Keskeny kialakítás az optimális helytakarékosságért
  • Gyors beépítés a szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
  • Kevesebb vezetékezés a kettős csatlakozási pontok miatt