Marketingmotívum Többfunkciós energiamérő készülékek lebegnek a térben kommunikációs logókkal

Többfunkciós energiamérő készülékek

A többfunkciós EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és számos lehetőséget kínálnak azok magasabb szintű vezérlő- és irányítási rendszerek felé történő továbbítására. Webes alapú, a felhasználót végigvezető telepítősegédeinkkel csupán néhány lépésben konfigurálhatja és integrálhatja az energiamérő készülékeket. Használja ki ezen kívül a gyártótól független Rogowski-tekercsek egyszerű és közvetlen csatlakoztatását, valamint a sok gyakorlatorientált webszerver- és eszközfunkciót.

Go to Product Detail Page for item 2908286
EEM-MA771 - Mérőkészülék
EEM-MA771 - Mérőkészülék
2908286

Multifunkciós energiamérő készülék közvetlenül csatlakoztatott Rogowski-tekerccsel és integrált Modbus TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben 690  V-ig. (phoenixcontact.com/empro-help)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Mérőkészülék
EEM-MA391-R - Mérőkészülék
1576585

Multifunkciós energiamérő készülék, közvetlen Rogowski-/kisjel-átalakító (333 mV) csatlakozóval, valamint integrált Modbus RTU/TCP és BACnet MSTP/IP interfésszel az elektromos paraméterek mérésére kisfeszültségű berendezésekben, 690 V-ig. (phoenixcontact.com/empro-help)

Önnek nyújtott előnyök

  • Az intuitív telepítősegédnek köszönhetően csupán három lépés szükséges az energiaméréshez
  • A piacon kapható Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakoztatásával vezetékezési és konfigurálási költségek megtakarítása
  • Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés az intelligens webkiszolgáló és megjelenítő funkciók révén
  • Adatvédelem a gombkonfigurációs funkciók és interfészek célzott kikapcsolásával
  • Gyors integrálás az irányító- és menedzsmentrendszerekbe a jövőorientált kommunikációs lehetőségeknek és a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően

Új termékek

Többfunkciós energiamérő készülék kijelzővel a kalapsínre
Energy Management Service On-Premises a monitoron, energiamérő készülékekkel és EPC-vel

Többfunkciós energiamérő készülékek

Energiamérés az épületautomatizáláshoz

A többfunkciós energiamérő készülékek most már hitelesített BACnet interfésszel is kaphatók. Ezek az interfészek lehetővé teszik a pontos energiaadatok egyszerű és hatékony integrálását minden modern épületautomatizálási rendszerbe.

Fő jellemzők

  • Feszültségmérés 690 V AC-ig (fázis/fázis)
  • Árammérés 1 A-es, 5 A-es, 333 mV-es váltókkal és Rogowski-tekercsekkel
  • 0,2 osztályú hatásos teljesítmény (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Felharmonikusok érzékelése (a 63. felharmonikusig)
  • Konfigurálható riasztások és belső adatnaplózás
  • 1 DI, 1 DO (többfunkciós)

Önnek nyújtott előnyök

  • Az intuitív telepítő segédnek köszönhetően csupán három lépés szükséges az energiaméréshez
  • Változatok szokványos Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakoztatásához
  • Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés az intelligens webszerveres és kijelzőfunkciók révén
  • Adatvédelem a gombkonfigurációs funkciók és interfészek célzott kikapcsolásával
  • Jövőképes kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások

Energiamenedzsment-szoftver

Helyszíni adatgyűjtés, -tárolás és -megjelenítés

Az Energy Management Service On-Premises tökéletes megoldás az Ön helyi energiafelügyeletére. Hasznosítsa Ön is az intuitív, rugalmas funkciókat megvalósító, előkonfigurált kivitelben megrendelhető rendszert az energiaadatok megfelelő megjelenítéséhez és elemzéséhez.

Fő jellemzők

  • Különböző licencek 5, 10, 20, 50, 100 mérőeszközhöz
  • Használható EPC-k: EPC 1502, EPC 1522
  • Diagramtípusok: tortadiagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, Sankey-diagram
  • Energiajelentések: táblázatok, diagramok
  • Megjeleníthető közegek: áram, gáz, olaj, víz, sűrített levegő, hőmérséklet stb.

Önnek nyújtott előnyök

  • Helyszíni hozzáférés az összes energiaadathoz, külső szerverektől való függés nélkül
  • Rugalmasan méretezhető rendszer ismétlődő költségek nélkül
  • Előkonfigurált teljes rendszer automatikus eszközfelismeréssel és konfigurációs varázslóval
  • Átlátható felügyelet a műszerfalakon és energiajelentések készítésén keresztül
  • Nyitott rendszer az egyéni EnPI-khez és más energiaformákhoz, pl. gáz és víz

A leggyorsabb út az energia méréséhez

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

Egy személy táblagéppel az EMpro energiamérő készülék előtt, amely az alelosztó szekrény ajtajában van felszerelve
A kapcsolószekrény nyitott ajtaja előtt álló személy közvetlenül az EMpro energiamérő készülékhez csatlakoztatja a Rogowski-tekercset
A személy egy gombot működtet az EMpro előlapi energiamérőn, amely színváltozással jelzi a hibát
Energiamérő készülék előlapi beépítéshez, lakat szimbólummal a képernyőn
EMpro energiamérő készülék kommunikációs logókkal
Egy személy táblagéppel az EMpro energiamérő készülék előtt, amely az alelosztó szekrény ajtajában van felszerelve

Energiamérés mindössze három lépésben:
A kommunikációs interfész beállítása, az elektromos hálózat típusának kiválasztása, a mérőbemenet beállítása. Az EMpro mérőkészülékek csupán három lépésben konfigurálhatók és a hálózatba integrálhatók. A telepítősegéd a készülék első bekapcsolása után automatikusan elindul. Alternatívaként Ön az alapkonfigurációt a készülék kezelőgombjain keresztül is létrehozhatja, a felhasználót segítő útmutatással.

A kapcsolószekrény nyitott ajtaja előtt álló személy közvetlenül az EMpro energiamérő készülékhez csatlakoztatja a Rogowski-tekercset

A Rogowski-mérőbemenet sok vezetékezési és konfigurálási időt takarít meg. A kereskedelmi forgalomban szokásosan kapható minden Rogowski-tekercs közvetlenül csatlakoztatható: a termékek közvetlenül feldolgozzák a mV-os jelet. Az egyébként szükséges mérőváltóra nincs szükség. Az árambemenetet egyetlen kattintással konfigurálni lehet. A tekercs paraméterei már tárolva vannak a webkiszolgálóban.

A személy egy gombot működtet az EMpro előlapi energiamérőn, amely színváltozással jelzi a hibát

Számos gyakorlatbarát webkiszolgáló és készülékfunkció könnyíti meg a mindennapi munkát, például a berendezés rendeltetésszerű üzemelésének felügyeletét vagy a hibaelemzést szerviz- és támogatási esemény során. A készülékek konfigurálásán kívül a webkiszolgáló segítségével Ön többek között naplózhatja az adatokat, kiértékelheti a hálózat minőségét, valamint áttekinthető trenddiagramokon jelenítheti meg az energiaáramlásokat.
A berendezésben fellépő hiba- és riasztási állapotokat a helyszíni képernyőn színváltozás jelzi, így azok gyorsan és egyértelműen felismerhetők.

Energiamérő készülék előlapi beépítéshez, lakat szimbólummal a képernyőn

Óvja energiaadatait a jogosulatlan hozzáféréstől: a készülék kezelőszerveinek lekapcsolása megakadályozza a helyszíni manipulálást. Az interfészek inaktiválásával elkerülheti az energiaadatok jogosulatlan elérését, illetve a konfigurációs adatok véletlen módosítását.

EMpro energiamérő készülék kommunikációs logókkal

Az EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és a fölérendelt irányító- és menedzsmentrendszerekbe továbbítják azokat. A hagyományos ipari kommunikációs interfészek mellett a termékek integrált REST API rendszerrel is el vannak látva.
Az IoT-képes EMpro rendszer az Ön adatait közvetlenül és biztonságosan a felhőbe tudja továbbítani egy routeren keresztül. Ön hozzáférhet a mérőkészülékek mért és saját adataihoz, bárhol is vannak azok telepítve a világon. Önnek nincs szüksége sem IoT átjáróra az adatok aggregálásához, sem a helyi hálózati és IoT protokollok közötti fordításra, sem pedig titkosításra.

A szerelő a kapcsolószekrénynél az EMpro energiamérő készülékek online dokumentációját használja táblagépen

Fedezze fel az online dokumentációt

Az EMpro energiamérő készülékek új formátumú online dokumentációjával teljesen új módját választottuk annak, hogy átadjuk Önnek termékinformációinkat. Mindegy, hogy telefont, táblagépet, notebookot vagy asztali PC-t használ: a dokumentációval sok időt takaríthat meg a termékeinkre vonatkozó telepítési utasítások, működési leírások vagy műszaki adatok keresésekor.
Ezeket és még sok további információt megtalálja az online EMpro-dokumentációnkban. A dinamikus tartalomszűrő segítségével megjelenítheti az adott termékre vonatkozó adatokat. Kedvenc témáinak mentéséhez a kedvencek listáját is használhatja, amelyet szükség esetén gyorsan újra megnyithat.

Alkalmazási területek

Tablet az épületmenedzselő rendszer vezérléséhez
Távvezeték oszlop
Egy gép a gyártásban
Karosszériagyártás a gépjárműgyártásban
Energiahatékonysági osztályok
Tablet az épületmenedzselő rendszer vezérléséhez

  • Energiapazarlás és potenciális energiamegtakarítások feltárása
  • Terhelésmenedzsment és terhelési csúcsok levágása
  • Almérők használata
  • HVAC-rendszerek, EV-töltők vagy PV-rendszerek felügyelete
  • Mérési adatok rendelkezésre bocsátása épületmenedzselő rendszereknek BACnet vagy Modbus interfészen keresztül

Távvezeték oszlop

  • A helyi hálózati állomások digitalizálása
  • Decentralizált energiatermelő rendszerek betápláláskezelése (VDE AR-N 4110 és 4120 szerinti mérések)
  • Hálózatminőség elemzése
  • Felharmonikus áramok a 63. felharmonikusig
  • THD feszültséghez és áramhoz
  • U-I fázishelyzet és U-U fázishelyzet
  • Teljesítménytényező és cos (φ)
  • Feszültségletörések, megszakítások és túlfeszültségek (IEC 61000-4-30)
  • Értesítés a kritikus hálózati állapotokról

Egy gép a gyártásban

  • Motorok, kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok túlterhelés-védelme
  • Gépek energiahatékonysági értékelése
  • Eredményes és hatékony karbantartás
  • Leállás- és hibaelemzés
  • Berendezések üzemállapotának meghatározása

Karosszériagyártás a gépjárműgyártásban

  • Energiamenedzsment folyamatoknál és gyártósoroknál
  • Az egy termékre jutó energiaköltségek kiszámítása
  • Elektromos elosztómezők felügyelete
  • Megelőző karbantartás az áram-/teljesítménytrendek alapján
  • A teljes létesítmény hatékonysága energia szempontjából
  • Mérési adatok rendelkezésre bocsátása ipari vezérlőknek PROFINET, Ethernet vagy Modbus interfészen keresztül

Energiahatékonysági osztályok

  • Energiafogyasztás és -termelés mérése
  • Költségek felosztása az egyes fogyasztókra
  • ISO 50001 / EN 16247 szerinti energiaauditok
  • Energiajelentések a vezetői és fenntarthatósági jelentésekhez
  • Korszerűsítési vagy átalakítási projektek értékelése

Kezek a laptop előtt REST programozás közben

Egyszerű hálózatba kötés a REST API segítségével Könnyű integráció a helyi hálózatokba bármely böngészőből

A helyi hálózatokban az integrált REST API segítségével egyszerűen hozzá lehet férni a készülékekhez. A REST („Representional State Transfer”, a jellemző állapot átvitele) rendszer az informatikai környezetben elterjedt architektúra, amely lassanként az ipari alkalmazásokba is bevonul. A felhasználóbarát interfész felépítése az internet általánosan ismert protokolljait használja. Az adatlekérdezés csupán néhány parancs segítségével valósul meg bármely böngészőből kiindulva, pl. egy HTTP GET paranccsal. Önnek nincs szüksége hosszú regisztertáblázatokra, vagy az ipari kommunikációs protokollok ismeretére.

Az önnek nyújtott előnyök a REST API használatával:

  • A HTTP/REST/JSON formátum lehetővé teszi a rendszerintegráció kényelmes és gyors kifejlesztését
  • Leegyszerűsített adatelemzés paraméterezhető lekérdezésekkel és olyan kiegészítő információkkal, mint a sorozatszám és a készülék megnevezése
  • Biztonság a read only koncepciónak köszönhetően
  • Lehetséges a kommunikációs interfészek párhuzamos használata, ilyen pl. a Modbus/TCP
  • A funkciók folyamatos bővítése a firmware frissítése segítségével

Teljes körű energiafelügyelet

Az irányítási és menedzsmentrendszerek egyszerű csatlakoztatását biztosító kommunikációs interfészek széles választékát kínáló energiamérő készülékünk közvetlenül integrálható a Phoenix Contact energiafelügyeleti megoldásaiba.

Önnek nyújtott előnyök:
• Az EMpro energiamérő készülékek zökkenőmentes integrálása felhőalapú vagy helyhez kötött rendszerekbe
• Nagyszámú energiamérő készülék összes energiaadatának központi elemzése és megjelenítése
• Rugalmasság a különböző IT- és biztonsági követelményekhez

Teljes körű energiafelügyelet
Felhőalapú
Teljes körű energiafelügyelet

Felhőalapú

Energiafelügyeleti megoldások
Energiafelügyeleti megoldások Biztonságosan és hatékonyan elemezheti adatait közvetlenül a hálózatában. A termék egy skálázható, IoT alapú platformot biztosít Önnek az energiaadatok elemzésére és optimalizálására.
Bővebben az Energy Management Service – On Premises szolgáltatásról Bővebben az Energy Management Service – powered by Proficloud.io szolgáltatásról
EMpro energiamérő készülék Proficloud.io logóval

Közvetlenül a felhőbe, átjáró nélkül Világméretű adathozzáférés

A közvetlen felhőkapcsolattal ellátott EMpro energiamérő készülékek helytől és időtől függetlenül lehetővé teszik a készülékekkel folytatott interakciót. Ön hozzáférhet a világ bármelyik részén keletkező energiaadatokhoz és az összetevők információihoz, kiegészítő átjáró nélkül.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az energiamérő készülék közvetlen kapcsolódása a Proficloud.io rendszerhez, IoT átjáró alkalmazása nélkül
  • Rugalmas hozzáférés az energetikai adatokhoz és az összetevők információihoz bármikor és bárhol, a Proficloud.io Smart Services szolgáltatásainak köszönhetően
  • Biztonságos kommunikáció az IoT-képes energiamérő készülék és a Proficloud.io között a TLS titkosításnak köszönhetően
  • Egyszerű bővíthetőség és méretezhetőség a dinamikus IT-erőforrásoknak köszönhetően, amelyek gyorsan és egyedileg illeszthetők hozzá a piac új követelményeihez
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring