Energy Management Service – On Premises Az Energy Management Service – On-Premises segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen elkezdheti a helyi energiamenedzsmentet.

Energy Management Service – On Premises és EMpro energiamérő készülékek
Az Energy Management Service – On-Premises használat közben

Az Ön helyi energiafelügyelő rendszere

Gyűjtsön információkat az alkalmazása energiaáramlásáról. Az ezt követő elemzéssel aztán megtudhatja, hogy mi befolyásolja elsősorban az energiafogyasztását.

  • Hozzon létre informatív műszerfalakat, speciálisan az energiamenedzsmenthez
  • Készítsen olyan diagramokat, amelyek tájékoztatást adnak az aktuális energiafogyasztásról
  • Hozzon létre és számítson ki saját EnPI mutatószámokat a jelentések készítéséhez
  • Használjon integrált figyelmeztető rendszert, és tudja meg, ha túl sok energiát fogyaszt
Villanyszerelő két EMpro energiamérő készülékkel

Egyszerű belépés

Szerezze be egyedi energiafelügyelő rendszerét különösebb erőfeszítés nélkül:

  • Konfigurálja az Ön igényeinek megfelelő teljes rendszert. Válasszon hozzá a sokféle mérőkészülék és egyéb tartozék közül. Ez garantálja azt, hogy az Ön követelményeinek leginkább megfelelő rendszert kapja.
  • Rendszerét edge PC-vel (EPC) és telepített energiafelügyelő szoftverrel, valamint kiegészítő komponensekkel együtt, általunk előkészített csomagként kapja meg.
  • Önnél csatlakoztatva a rendszer automatikusan megtalálja a mérőkészülékeket a hálózatban. Ez minimálisra csökkenti a konfigurálási ráfordításokat.
Lebegő ikonok egy laptop-billentyűzet felett

Az energiafelügyelő rendszer független felépítése

Bízza magát a mi szakértelmünkre – és mégis maradjon független

Abszolút biztonság: az Energy Management Service – On-Premises internet-hozzáférés nélkül működik, ezért garantálja a maximális biztonságot. Az Ön adatai bizalmas és biztonságos módon megmaradnak a vállalatán belül.
Karbantartásmentes: rendszerünket úgy terveztük, hogy zökkenőmentesen és hatékonyan működjön anélkül, hogy rendszeresen frissíteni kellene. A szoftver folyamatos továbbfejlesztése azonban lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy frissítéseket hajtson végre a funkciók bővítése érdekében.
Költséghatékonyság: örüljön az ismétlődő kifizetések nélküli megoldásnak – mindennemű ismétlődő költség és díj nélkül.
Univerzális kompatibilitás: harmadik féltől származó hardvereket is integrálhat. Az Energy Management Service – On-Premises nem függ kizárólagosan a mi mérőkészülékeinktől, így Ön rugalmasan választhatja meg a készülékeket. A külső hardver egy adatgyűjtőn vagy a PLCnext Control termékcsaládhoz tartozó vezérlőn keresztül csatlakozik az energiafelügyelő rendszerhez.
Biztos jövő: rugalmas és nyílt architektúrájának köszönhetően rendszerünk készen áll a jövőbeli bővítésekre és illesztésekre a felhő, az épületmenedzselő rendszerek és sok minden más irányába.

Műszerfalak és megjelenítések Funkciók az energiafelügyeletben

Interaktív kép: Az EMMA On-Premises szoftver szemből nézve egy monitoron
Oszlopdiagramok
Hasonlítsa össze például a különböző részlegek vagy helyszínek energiafogyasztását oszlopdiagramok segítségével.
Oszlopdiagramok
Vonaldiagramok
A vonaldiagramok kiválóan alkalmasak az energiafogyasztás alakulásának nyomon követésére egy bizonyos időszak alatt.
Vonaldiagramok
Kördiagramok
A kördiagramok segíthetnek a különböző készülékek vagy folyamatok által felhasznált energia részarányainak megjelenítésében.
Kördiagramok
Sankey diagramok
A Sankey diagramok különösen hasznosak az adott rendszeren belüli energiaáramlás szemléltetésére.
Sankey diagramok
Fastruktúrák
Az energiafelügyelő szoftver segítségével a különböző mérési pontok adatait összesítheti, és azokat külön-külön, fastruktúra segítségével megjelenítheti. Összefoglalhatja például a különböző részlegek vagy helyszínek energiafogyasztását, és nyomon követheti az energiafogyasztás alakulását egy bizonyos időszak alatt.

Mutatószámok, jelentések, riasztások Funkciók az energiafelügyeletben

Energy Management Service – On-Premises: képernyőfelvétel a mutatószámok kiszámításáról
A jelzőszámok és energiaértékek táblázatos áttekintése az Energy Management Service – On-Premises szolgáltatással
Energy Management Service – On Premises: képernyőkép a riasztás generálásáról
Energy Management Service – On-Premises: képernyőfelvétel a mutatószámok kiszámításáról

Az Energy Management Service – On-Premises segítségével Ön saját maga hozhat létre és hasonlíthat össze mutatószámokat (EnPI-k). Ehhez hasznos eszköz a beépített képletszerkesztő. Lehetővé teszi több mutatószám és energiaérték kiszámítását vagy összefoglalását. A külső vagy régi teljesítményadatok CSV-fájlként importálhatók az import funkcióval, és beépíthetők a számításokba vagy összehasonlításokba.

A jelzőszámok és energiaértékek táblázatos áttekintése az Energy Management Service – On-Premises szolgáltatással

Az elmúlt hónapokra és évekre vonatkozóan jelentések készíthetők a főbb mutatószámokkal és energiaértékekkel. A jelentéseket Ön is egyszerűen letöltheti és megoszthatja másokkal.

Energy Management Service – On Premises: képernyőkép a riasztás generálásáról

A rendszer riasztásokat generál a meghatározott jellemző értékek túllépésekor vagy el nem éréséről. A felhasználók így időben értesülnek a túl nagy energiafogyasztásról vagy a hibákról.

Az Energy Management Service – On Premises használata táblagépen és képernyőkön

Felhasználókezelés

Az Energy Management Service – On-Premises egyesíti a grafikus megjelenítési lehetőségeket az egyszerű felhasználókezeléssel. Határozzon meg különböző felhasználói jogosultságokat a rendszer különböző felhasználói számára., és határozza meg, hogy milyen beállításokat végezhetnek, illetve milyen információk megtekintésére jogosultak.

Topológia

Az Energy Management Service – On-Premises szolgáltatást magában foglaló rendszer EMpro mérőkészülékből áll, amelyek egy switch-en keresztül egy EPC-hez vannak csatlakoztatva. A kommunikáció REST API-n vagy Modbus/TCP-n keresztül történik, ami lehetővé teszi a gyors és egyszerű integrálást az Ön hálózatába. A szoftver elindítása után az EPC önállóan megtalálja a készülékeket a hálózatban, ami különösen egyszerűvé teszi a csatlakozást.

A rendszer nyíltsága lehetővé teszi, hogy a Phoenix Contact energiamérő készülékeivel párhuzamosan más mérőkészülékeket is integráljon. Ezek a Modbus/RTU és M-Bus mérőkészülékek a PLCnext Control termékcsalád adatgyűjtőin vagy vezérlőin keresztül csatlakoznak. A mérési adatok ezután Modbus/TCP-n keresztül eljutnak az EPC-be. Ez megkönnyíti az energiaadatok, az átfolyási mennyiségek, a hőmérsékletek és a nyomások átvitelét és megjelenítését az Energy Management Service – On-Premises rendszerben.

Topológia alkalmazási példaként az Energy Management Service – On-Premises szoftverre alapozott energiafelügyelethez