A mérőkészülékekről szóló irányelv, MID Measuring Instruments Directive

Kapcsolószekrény EMpro közvetlen áramméréssel, MID energiamérő használatával

Az MID mérőkészülékekről szóló irányelv egységes európai előírásokat tartalmaz a mérőkészülékek értékesítésével és üzembe helyezésével kapcsolatban. A mérőkészülékek fontosak a kereskedelem, a fogyasztók és az ipar számára, mivel garantálják a mérések pontosságát, valamint hozzájárulnak a kereskedelmi ügyletek átláthatóságához és tisztességességéhez.

Törvényi háttér Mit szabályoz az MID?

A 2014/32/EU MID irányelv 2016. április 20-án lépett hatályba, és a 2004/22/EK irányelv utódja. Arra kötelezi az EU és az EFTA tagállamait (+ Törökország), hogy ezt az irányelvet ültessék át a nemzeti törvénykezésbe.

Mit szabályoz az MID?
Az 1-54 cikkelyek a gazdasági szereplők kötelezettségeit rögzítik, amelyekkel biztosítaniuk kell a törvényes alkalmazás minimális követelményeit. Az MID bevezetése óta az EU-ban a mérőkészülékek, többek között a hatásos elektromos fogyasztást mérő készülékek szabályozása egységes. A legfontosabb követelményeket az MID irányelv I. függeléke tartalmazza.

A legfontosabb követelmények többek között a stabilitással, az ismétlés pontosságával és a készülékek jelölésével kapcsolatos előírásokat tartalmazzák. Ezeken felül a többi függelék speciális követelményeket tartalmaz. Ezek a fogyasztásmérőkkel kapcsolatban azt tartalmazzák, hogy a hatásos energiát mindig kWh vagy MWh mértékegységgel kell kijelezni.

MID törvény logó

Szabályozások Mit szabályoz az MID?

Az 1-54 cikkelyek a gazdasági szereplők kötelezettségeit rögzítik, amelyekkel biztosítaniuk kell a törvényes alkalmazás minimális követelményeit. Az MID bevezetése óta az EU-ban a mérőkészülékek, például a hatásos teljesítményt mérő készülékek szabályozása egységes. A legfontosabb követelményeket az MID irányelv I. függeléke tartalmazza.

A legfontosabb követelmények többek között a stabilitással, a reprodukálási pontossággal és a készülékek jelölésével kapcsolatos követelményeket tartalmazzák. Ezeken felül a többi függelék speciális követelményeket tartalmaz. Ezek a fogyasztásmérőkkel kapcsolatban azt tartalmazzák, hogy a hatásos energiát mindig kWh vagy MWh mértékegységgel kell kijelezni.

Érvényességi terület Mely régiókban alkalmazzák az MID-t?

Interaktív képtérkép: Európa-zászló
EU-tagállamok
Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Csehország, Magyarország és Ciprus.
EFTA-tagállamok (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) ​
Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.
További résztvevő állam
Törökország
Épület kívülről

Alkalmazási területek Magánháztartások, vállalkozások és könnyűipar

Az MID egységes alapot képez az elszámolási rendszer számára. Az egységes szabványok az első hitelesítésre vonatkoznak a gyártási folyamat, a forgalomba hozatal és az üzembe helyezés során. Ez után a hitelesítés érvényességi időtartamára és az utánhitelesítések díjaira vonatkozó nemzeti előírások érvényesek. Az MID fogyasztásmérők a magánháztartásokban, az üzleti vállalkozásokban és a könnyűiparban segítik a hatásos fogyasztás elszámolását.

Figyelem: Az MID nem érvényes a nehézipari, vagy a látszólagos és meddő teljesítmény elszámolására!

Kapcsolószekrény különböző mérőkészülékekkel

Termékkör Milyen termékekre vonatkozik az MID szabályozás?

Az irányelv által szabályozott tízféle mérőkészülék közé tartoznak többek között a gáz-, hőmennyiség- és vízmérők, valamint a hatásos elektromos fogyasztást mérő készülékek.

A hatásos teljesítményt mérő készülékek különböző típusokat takarnak. A méréstechnika lehet elektronikus (a kijelzést is beleértve) vagy elektromechanikus (Ferraris-tárcsás).

Ezenkívül a mérőkészülékeket külső mérőváltóval, vagy anélkül lehet használni. Fontos: Az MID-szabályozás a mérőváltókra nem vonatkozik!

Paragrafus logó

Eljárások a megfelelőség kiértékeléséhez A gyártóknak különböző lehetőségeik vannak

A megfelelőség kiértékelési eljárásai során általában a B+D, B+F vagy H1 modulkombinációkat különböztetik meg. A különböző eljárások eredménye egyenértékű, és a gyártónak ezt el kell érnie. B modul: EU termékminta-vizsgálat (a termékminta megfelelése az irányelvnek), D modul: a gyártási folyamat minőségirányítási rendszere (sorozatgyártás, végtermék), F modul: a végtermék első hitelesítése, H1 modul: átfogó minőségirányítási (QM) rendszer (a fejlesztés vizsgálatával kiegészítve). Az auditokat és vizsgálatokat bejelentett szervezetek végzik.

MID-jelölés Hogyan ismerhetők fel a megfelelő készülékek?

Interaktív képtérkép: MID energiamérő
MID-jelölés
Balról jobbra: CE-jelölés, mértékegység-jelölés és a felszerelés éve [Mxx], a bejelentett szervezet jelzőszáma [xxxx] és a típusvizsgálati jegyzőkönyv száma.