EEM-MA770-R - Mérőkészülék
2907944

Multifunkciós energiamérő készülék integrált Modbus RTU/TCP interfésszel az elektromos paraméterek méréséhez kisfeszültségű berendezésekben 690  V-ig. (phoenixcontact.com/empro-help)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az intuitív telepítő segédnek köszönhetően csupán három lépés szükséges az energiaméréshez
Egyszerű üzembe helyezés és szervizelés az intelligens webkiszolgáló- és kijelző-funkciók révén
Adatvédelem a gombkonfigurációs funkciók és interfészek célzott kikapcsolásával
Gyors integrálás az irányító- és menedzsment-rendszerekbe a jövőorientált kommunikációs lehetőségeknek és a digitális szolgáltatásoknak köszönhetően