PACT MCR-V2- 4012- 70
-
Áramváltó
2277284
Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 75...1000 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
Termékrészletek
Terméktípus | Current transformer |
Névleges szigetelési feszültség | 1 kV (Fázis/nullavezető) |
Általános adatok | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Áramváltó | |
Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
7,5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
Névleges termikus rövid idejű áram | Ith = 60 * In |
Termikus tartós méretezési áram | Id = 1,2 * In |
Méretezési lökőáram | Idyn = 2,5 * Ith |
Méretezési frekvencia fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 150 A AC | |
0 A AC ... 200 A AC | |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
Hitelesítésre alkalmas | nem |
Áramváltó típusa | Áramsínre húzható áramváltók |
Jel | |
Megnevezés | Áramkimenet |
Szekunder méretezési áram Isn | 1 A AC (típusfüggő) |
5 A AC (típusfüggő) | |
Túláram-korlátozási tényező | FS 5 |
Pontossági osztály | 0,5 (típusfüggő) |
1 (típusfüggő) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2x 10 mm² (Szekunder kapcsok) |
Meghúzási nyomaték | 2 Nm |
Cikk méretei | |
Szélesség | 31 mm |
Magasság | 92 mm |
Mélység | 70 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 92 mm |
Mélység | 31 mm |
Rézsín | |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 12 mm |
Rézsín 2 | |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 10 mm |
Kerek vezető | |
Átmérő | 33 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C |
Magassági viszony | ≤ 1000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | Csak beltéri alkalmazás, párásodás nélkül |
Szigetelőanyag-osztály | H |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | XODW8.E323953 |
Szabványok/előírások | EN 61869 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Falra szerelhető |
Cikkszám | 2277284 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CMMA11 |
Termékkulcs | CMMA11 |
Katalógus oldalszáma | 213. (C-5-2019) oldal |
Tömeg/db (csomagolással) | 331,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 325,4 g |
Vámtarifaszám | 85043129 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51