Marketingmotívum Új beruházásokhoz való áramváltók lebegnek a térben

Áramváltók új beruházásokhoz

Új beruházásokhoz való, a PACT termékcsaládba tartozó áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a nagy, akár 4000 A AC váltakozó áramoknak alacsony szekunder áramokká való átalakításához. A PACT áramváltók az Ön áramméréseihez illeszkedően csőrúd-, áramsínre húzható és gyűrűs áramváltóként, különböző áttételi viszonyokkal, pontossági osztályokkal és méretezési teljesítménnyel kaphatók.

Önnek nyújtott előnyök

  • Megrongálódás elleni védelem: a mérőváltó rövidre zárása az elveszíthetetlen kapocsfedél 90°-os elfordításával
  • Sokféle szerelés a rugalmas rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • A terheléscsúcsok megbízható érzékelése a primer méretezési áram 120%-át kitevő termikus névleges tartós áramnál
  • Fokozott elektromos biztonság a nagy méretezési szigetelési feszültségnek köszönhetően
    max. 1000 V-ig (L-N)
  • Helytakarékos kialakítás az átfogóan keskeny, 30 mm-es házszélességgel

Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

PACT áramváltó: egy kéz a forgó kapocsfedelet működteti
PACT áramváltók különböző szerelési lehetőségekkel
PACT áramváltó a méretezési áram 120%-áig terjedő áramcsúcsok ikonjával
PACT áramváltó: egy kéz a forgó kapocsfedelet működteti

Minden csatlakozási pont azonnal hozzáférhető az elveszíthetetlen kapocsfedél 90°-os elfordításával. Egyidejűleg megtörténik az áramváltó rövidre zárása annak érdekében, hogy meg lehessen védeni azt a károsodástól, ha a vezetőket az aktív üzem közben a szekunder oldalon lekötik. Az elektromos vezetők biztonságosan csatlakoztathatók a jól bevált csavaros csatlakozástechnikával.
A forgatható fedél szilárdan rögzítve van az áramváltó házában, és ez további előnyöket kínál: először is nem lehet elveszíteni, másodszor pedig Ön azonnali vizuális megerősítést kap arról, hogy a készüléket biztonságosan megérintheti, ha a fedelet visszafordítja az eredeti helyzetébe.

PACT áramváltók különböző szerelési lehetőségekkel

A PACT áramváltók az Ön követelményeitől függően különböző szerelési lehetőségeket kínálnak:

  • Az áramváltó tipikus felszerelése közvetlenül a gyűjtősínre a mellékelt tartozékok használatával
  • Az áramváltó rácsavarozása szerelőlapra a mellékelt dugaszolható lábakkal
  • Szerelés kalapsínekre az opcionálisan kapható rápattintható adapterekkel

PACT áramváltó a méretezési áram 120%-áig terjedő áramcsúcsok ikonjával

A PACT áramváltókkal a nagyobb áramcsúcsok is biztonságosan érzékelhetők, a károsodás veszélye nélkül. Az áramváltókat ugyanis a primer méretezési áramerősség 120 százalékát kitevő tartós névleges áramra terveztük. A PACT áramváltó az adott, 10 VA-es méretezési teljesítménynél az 1,2-szeres méretezési áram esetén ténylegesen 14,4 VA-t teljesít – mégpedig tartósan.

Fokozott elektromos biztonság

A PACT áramváltók a szabvány által előírtnál nagyobb elektromos biztonságot nyújtanak a ház falainak 14 mm-es átfedése miatt. Ennek az átfedésnek köszönhetően az átütési távolságok és kúszóutak jelentősen megnövekedtek, így a primer oldalról a szekunder oldalra történő elektromos átívelés ki van zárva.
A szokásos 720 V-os mérőváltó méretezési szigetelési feszültsége csupán 416 V (L-N). A PACT áramváltók lehetővé teszik az akár 1000 V-os (L-N) maximális méretezési szigetelési feszültséget is.

EN 61869

(a mérőváltók szabványa)

PACT MCR-V...

Méretezési szigetelési feszültség
Üzemi feszültség 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1000 V (L-L) 577 V (L-N)
  - 1000 V (L-N) PACT
Maximális lökőfeszültség a mérőváltók vizsgálatához
277 V-nál (L-N) 3 kV 6 kV
1000 V-nál (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Intelligens energiamonitoring
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez

Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.

Brosúra
Brosúra: Energiamonitoring