Minden csatlakozási pont azonnal hozzáférhető az elveszíthetetlen kapocsfedél 90°-os elfordításával. Egyidejűleg megtörténik az áramváltó rövidre zárása annak érdekében, hogy meg lehessen védeni azt a károsodástól, ha a vezetőket az aktív üzem közben a szekunder oldalon lekötik. Az elektromos vezetők biztonságosan csatlakoztathatók a jól bevált csavaros csatlakozástechnikával.
A forgatható fedél szilárdan rögzítve van az áramváltó házában, és ez további előnyöket kínál: először is nem lehet elveszíteni, másodszor pedig Ön azonnali vizuális megerősítést kap arról, hogy a készüléket biztonságosan megérintheti, ha a fedelet visszafordítja az eredeti helyzetébe.
Sínre húzható áramváltó, primer áram: 250 A AC; szekunder áram: 1 A AC; pontossági osztály: 1; méretezési teljesítmény: 5 VA