A tápellátás megbízhatósága – végtelen lehetőségek

Megoldások a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáért

Fedezze fel a túlfeszültség-védelem, tápellátás, készülékvédelem és energiamonitoring megoldásait. Ha további kérdései lennének a berendezések rendelkezésre állásának témaköréről, akkor ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.


Neonszínű végtelen-jel

Kerülje el a berendezések nem tervezett kieséseit és leállásait

A berendezések nem tervezett kiesései időbe és pénzbe kerülnek. A hatékony működéshez megbízható ellátási megoldásokra van szükség, amelyek túlfeszültség-védelemből, tápellátásból, készülékvédelemből és energiafelügyeletből állnak, a kapcsolódó méréstechnikával együtt. Válasszon minket partnerként, aki mindent egy kézből kínál Önnek, a kiválasztástól a telepítésen át a folyamatos üzemeltetésig. A Phoenix Contact széleskörű portfóliójával nemcsak a berendezések különösen magas rendelkezésre állását, hanem a hatékony és fenntartható rendszerüzemeltetést is biztosíthatja.

Videó: A berendezések maximális rendelkezésre állása minden alkalmazásban és szektorban
A berendezések maximális rendelkezésre állása minden alkalmazásban és szektorban MovingImage

A tápellátás megbízhatósága keretében átfogó és biztonságos tápellátási koncepciókat kínálunk. A túlfeszültség-védelem, a tápellátás, a készülékvédelem és az energiamonitoring megoldásai gondoskodnak a berendezések különösen nagy rendelkezésre állásáról.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Alelnökök
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe, a Phoenix Contact alelnökei

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Tájékozódjon a berendezések rendelkezésre állásának témaköréről és védelmi koncepcióinkról

Villámcsapás egy városban
Túlfeszültség
Kábel szétszóródó szikrákkal
Villámcsapás egy városban

Védje meg Ön is a berendezéseit és elektromos készülékeit a kapcsolási műveletek és a villámcsapások által okozott nagy feszültségcsúcsoktól.

Az Ön villám- és túlfeszültség-védelmi koncepcióját úgy kell megterveznie, hogy minden vezeték, készülék és berendezés védett legyen.

A védőkör-elvet egészen egyszerűen lehet szemléltetni: rajzoljon gondolatban egy kört a védeni kívánt objektum köré. Minden olyan helyen, ahol vezeték keresztezi a kört, túlfeszültség-védelmi készüléket kell felszerelni. Ezzel a védelmi körön belüli terület oly módon biztosítva van, hogy a rendszer következetesen megakadályozza a vezetékekhez kötött túlfeszültségeket. A hatékony védőkör segít a hiánytalan túlfeszültség-védelem megvalósításában.

Túlfeszültség

Tápegységeinkkel, DC/DC átalakítóinkkal, redundanciamoduljainkkal és szünetmentes tápegységeinkkel Ön is megbízhatóan táplálhatja alkalmazását.
Különböző termékcsaládjaink hatalmas választékából válassza ki az igényeinek megfelelő optimális tápellátást. A feszültségek átalakításához DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek állnak rendelkezésre. Redundanciamoduljainkkal Ön csatolásmentesíthet két tápegységet, és gondoskodhat berendezésének magas fokú rendelkezésre állásáról és termelékenységéről. Hálózatkimaradások esetén bízza magát a mi szünetmentes tápegységeinkre (UPS). Így nem kockáztat semmit.

Ezenkívül a megfelelő érzékelőtechnológiával ellátott energiamérő készülékek lehetővé teszik az energiaáramlás részletes rögzítését és a hálózat minőségének értékelését.

Kábel szétszóródó szikrákkal

A készülékvédő kapcsolók biztosítják az Ön üzemi eszközeit a túlterhelés és a zárlati áramok ellen, és hiba esetén célzottan csak az érintett áramkört kapcsolják le.
Teljesítménykapcsolóink az ideális biztosítás érdekében különböző technológiákkal működnek:

  • termikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés elleni védelemre,
  • termomágneses védőkapcsolók a túlterhelés és a zárlat elleni védelemre,
  • elektronikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés és zárlat elleni, valamint a vezetékcsillapítás és a nagy bemeneti kapacitás esetén szükséges védelemre.

Optimalizálja Ön is gyártási folyamatát, és csökkentse az állásidőket túláramvédelmünk alkalmazásával.

Megbízható tápellátási megoldások minden iparág és alkalmazás számára

Karosszériagyártás a járműiparban
Finomító
Gyártócsarnok gépekkel
Napenergetikai mező szélkerekekkel
Elektromos autó egy töltőoszlop előtt
Városi infrastruktúra
E-cikk
Mindent a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáért
A tápellátással, védelemmel és méréssel kapcsolatos összes terméket és megoldást megtalálhatja e-cikkünkben.
Az e-cikk megnyitása
Különböző termékek a tápellátás és védelem témaköréhez
Zöld levelek a napsütésben

Nagyobb hatékonyság a létesítmény működésében

A hatékony és fenntartható folyamatok egyre fontosabbá válnak. Az energiafogyasztás optimalizálása és a CO₂-kibocsátás csökkentése a termelésben is fontos – mégpedig a termelékenység csökkenése nélkül. Energiamonitoring-megoldásaink segítségével rögzítheti az energiafogyasztást, és hatékonysági intézkedéseket vezethet le.

Önnek nyújtott előnyök

  • Költségmegtakarítás a kisebb fogyasztás és a hatékonyabb folyamatok révén
  • Az erőforrások kíméletes felhasználása
  • A CO₂-kibocsátás csökkentése
  • Az ISO 50001 energiamenedzsment-szabvány teljesítése
Videó oktatóanyag: Redundáns Power Reliability megoldás
Oktatóanyag: Redundáns Power Reliability megoldás MovingImage

Hogyan zajlik mindezek telepítése?

Videóinkban támogatást találhat Power Reliability termékeink és megoldásaink konfigurálásához és telepítéséhez.