Kompakt tápellátási megoldás árérzékeny alkalmazásokhoz A helytakarékosságot és a gazdaságosságot előtérbe helyező alkalmazásokban is követelmény a biztonságos tápellátás.

Tápegységből és elektronikus készülékvédő kapcsolóból álló kompakt tápellátási megoldás kalapsínre szerelve

A helytakarékos UNO POWER tápellátás és az elektronikus CBMC készülékvédő kapcsoló kombinációjával Ön kis beépítési helyen is gondoskodhat a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáról. Az UNO POWER tápellátás a kimeneti feszültség egyszerű rendszerdiagnosztikáját kínálja a potenciálmentes kapcsolóérintkező révén. Továbbá a nagy teljesítménysűrűség helytakarékosságot, a nagy hatásfok pedig energiamegtakarítást tesz lehetővé.

Kompakt tápellátási megoldás
UNO POWER tápegység
Kompakt tápegység árérzékeny alkalmazásokhoz.
Tudjon meg többet
UNO POWER tápegység
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
A többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló védi az Ön berendezését.
Tudjon meg többet
Elektronikus készülékvédő kapcsoló

Önnek nyújtott előnyök

  • Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
  • Hatékony az alacsony üresjárati veszteségek és a nagy hatásfok révén
  • A kimeneti feszültség egyszerű rendszerdiagnosztikája a földpotenciál-mentes kapcsolóérintkező és a DC-OK LED révén
  • Rugalmasság az egyes csatornák kimeneti feszültségének és névleges áramának egyszerű beállítása révén
  • Minimális távolság nélkül sorolható a szomszédos részegységhez

A Power Reliability megoldás összefoglalva